Teilenummer
|
---|
21249STM1X4EX-12 |
21650STM2X3EX-12 |
22051STM1X4EX-12 |
22051STM2X3EX-12 |
22051STM2X5EX-12 |
22052STM2X6EX-12 |
22553STM2X4EX-12 |
23254STM2X9EX-12 |
24055STM2X11EX-12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Sechskant Eckmaß (mm) | Nenngewindenennmaß metrisch/PG | Gewindelänge (mm) | Schlüsselweite (mm) | Dichtbereich (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.62 € | 50 | 9 Arbeitstage | 15.5 | 12 | 5 | 14 | 1x4 | ||
21.03 € | 50 | 9 Arbeitstage | 21 | 16 | 6 | 19 | 2x3 | ||
24.07 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 20 | 6.5 | 22 | 1x4 | ||
22.02 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 20 | 6.5 | 22 | 2x3 | ||
24.07 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 20 | 6.5 | 22 | 2x5 | ||
23.83 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 20 | 6.5 | 22 | 2x6 | ||
25.67 € | 50 | 9 Arbeitstage | 29.5 | 25 | 7.5 | 27 | 2x4 | ||
43.53 € | 25 | 9 Arbeitstage | 39.5 | 32 | 8 | 36 | 2x9 | ||
51.60 € | 10 | 9 Arbeitstage | 50 | 40 | 8 | 46 | 2x11 |
Loading...
Werkstoff (Verschraubungskörper) | AISI 303 | Schutzart (IP) | IP68 | EMV-Ausführung | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Biegeschutz | Nein | Explosionsgeprüfte Ausführung | Ja | Für Bewehrte Kabel | Nein |
Für Ex-Zone Staub | 21, 22 | Für Ex-Zone Gas | 1, 2 | Glasfaserverstärkt | Nein |
Ausführung | Gerade | Halogenfrei | Ja | Werkstoffgüte | Edelstahl 304 (V2A) |
Einsatztemperatur Min./Max.(°C) | -20 bis 60 | Gewindesteigung | 1.5 | Geschirmt | Nein |
Gewindeart | Metrisch | Mit Gegenmutter | Nein | Teilbare Verschraubung | Nein |
Oberflächenschutz | Sonstige |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Sechskant Eckmaß(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG
Gewindelänge(mm)
Schlüsselweite(mm)
Dichtbereich(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften