Kabelverschraubung UNI Schlauch, Messing, Anschlussgewinde Kurz, Metrisch

Kabelverschraubung UNI Schlauch, Messing, Anschlussgewinde Kurz, Metrisch
Kabelverschraubung UNI Schlauch, aus vernickeltem Messing, mit Schlauchstutzen, elastische Dichteinsätze für großflächige schonende Kabelabdichtung, mit O-Ring, überdurchschnittliche Zugentlastung, sehr gute mechanische und thermische Eigenschaften, hohe Korrosions-, Chemie-, Verschleiß- und Vibrationsbeständigkeit, hohe UV-Stabilität, Schutzart IP68 bis 10 bar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21250SD09.07
21250SD11.07
21650SD09.07
21650SD11.07
21650SD11.09
21650SD13.07
21650SD13.08
21650SD13.09
21650SDH0907
21650SDH11.07
21650SDP09.07
21650SDP11.07
21650SDP11.09
21650SDP13.07
21650SDP13.09
21651SD11.09
21651SDP13.11
22051SD09.07
22051SD11.07
22051SD11.09
22051SD13.07
22051SD13.09
22051SD13.11
22051SDH11.07
22051SDH11.09
22051SDP09.07
22051SDP11.07
22051SDP11.09
22051SDP13.07
22051SDP13.09
22051SDP13.11
22052SD11.07
22052SD11.08
22052SD11.09
22052SD13.08
22052SD13.09
22052SD13.10
22052SD16.08
22052SD16.09
22052SD16.10
22052SD16.13
22052SDH13.09
22052SDH13.10
22052SDH16.08
22052SDH16.09
22052SDP11.07
22052SDP11.08
22052SDP11.09
22052SDP13.08
22052SDP13.09
22052SDP13.10
22052SDP16.08
22052SDP16.13
22053SD16.13
22053SD18.07
22053SD18.08
22053SD18.09
22053SD18.13
22053SD18.16
22053SDH18.09
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Sechskant Eckmaß
(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG Einsatztemperatur Min./Max.
(°C)
Gewindelänge
(mm)
Geeignet für Kabeldurchmesser
(mm)
Schlüsselweite
(mm)
Werkstoff Dichteinsatz NW Schlüsselweite
SW1 x E1/SW2 x E2
(mm)

4.78 €

50 9 Arbeitstage 18.912-40 bis 13054 bis 6.517TPE09-

4.78 €

50 9 Arbeitstage 18.912-40 bis 13054 bis 6.517TPE11-

4.57 €

50 9 Arbeitstage 2016-40 bis 13064 bis 6.518TPE09-

4.57 €

50 9 Arbeitstage 2016-40 bis 13064 bis 6.518TPE11-

4.57 €

50 9 Arbeitstage 2016-40 bis 13066.5 bis 9.518TPE11-

4.57 €

50 9 Arbeitstage 2016-40 bis 13064 bis 6.518TPE13-

4.57 €

50 9 Arbeitstage 2016-40 bis 13065 bis 818TPE13-

4.57 €

50 9 Arbeitstage 2016-40 bis 13066.5 bis 9.518TPE13-

5.37 €

50 9 Arbeitstage 2016-55 bis 20064 bis 6.518Silicone HT07-

5.37 €

50 9 Arbeitstage 2016-55 bis 20064 bis 6.518Silicone HT11-

4.62 €

50 9 Arbeitstage 2016-40 bis 13564 bis 6.518TPE-V09-

4.62 €

50 9 Arbeitstage 2016-40 bis 13564 bis 6.518TPE-V11-

4.62 €

50 9 Arbeitstage 2016-40 bis 13566.5 bis 9.518TPE-V11-

4.62 €

50 9 Arbeitstage 2016-40 bis 13564 bis 6.518TPE-V13-

4.62 €

50 9 Arbeitstage 2016-40 bis 13566.5 bis 9.518TPE-V13-

5.15 €

50 9 Arbeitstage 22.216-40 bis 13066.5 bis 9.520TPE11-

5.30 €

50 9 Arbeitstage 22.216-40 bis 13567 bis 10.520TPE-V13-

5.20 €

50 9 Arbeitstage 24.420-40 bis 1306.54 bis 6.522TPE09-

5.20 €

50 9 Arbeitstage 24.420-40 bis 1306.54 bis 6.522TPE1122x24.4/20x22.2

5.20 €

50 9 Arbeitstage 24.420-40 bis 1306.56.5 bis 9.522TPE1122x24.4/20x22.2

5.20 €

50 9 Arbeitstage 24.420-40 bis 1306.54 bis 6.522TPE13-

5.20 €

50 9 Arbeitstage 24.420-40 bis 1306.56.5 bis 9.522TPE1322x24.4/20x22.2

5.20 €

50 9 Arbeitstage 24.420-40 bis 1306.57 bis 10.522TPE1322x24.4/20x22.2

6.62 €

50 9 Arbeitstage 24.420-55 bis 2006.54 bis 6.522Silicone HT11-

6.62 €

50 9 Arbeitstage 24.420-55 bis 2006.56.5 bis 9.522Silicone HT11-

5.27 €

50 9 Arbeitstage 24.420-40 bis 1356.54 bis 6.522TPE-V09-

5.27 €

50 9 Arbeitstage 24.420-40 bis 1356.54 bis 6.522TPE-V1122x24.4/20x22.2

5.27 €

50 9 Arbeitstage 24.420-40 bis 1356.56.5 bis 9.522TPE-V1122x24.4/20x22.2

5.27 €

50 9 Arbeitstage 24.420-40 bis 1356.54 bis 6.522TPE-V13-

5.27 €

50 9 Arbeitstage 24.420-40 bis 1356.56.5 bis 9.522TPE-V1322x24.4/20x22.2

5.27 €

50 9 Arbeitstage 24.420-40 bis 1356.57 bis 10.522TPE-V1322x24.4/20x22.2

5.40 €

25 9 Arbeitstage 24.420-40 bis 1306.54 bis 6.522TPE1122x24.4

5.40 €

25 9 Arbeitstage 24.420-40 bis 1306.55 bis 822TPE11-

5.40 €

25 9 Arbeitstage 24.420-40 bis 1306.56.5 bis 9.522TPE1122x24.4

5.40 €

25 9 Arbeitstage 24.420-40 bis 1306.55 bis 822TPE13-

5.40 €

25 9 Arbeitstage 24.420-40 bis 1306.56.5 bis 9.522TPE1322x24.4

5.40 €

25 9 Arbeitstage 24.420-40 bis 1306.57 bis 10.522TPE1322x24.4

5.40 €

25 9 Arbeitstage 24.420-40 bis 1306.55 bis 822TPE16-

5.40 €

25 9 Arbeitstage 24.420-40 bis 1306.56.5 bis 9.522TPE16-

5.40 €

25 9 Arbeitstage 24.420-40 bis 1306.57 bis 10.522TPE16-

5.40 €

25 9 Arbeitstage 24.420-40 bis 1306.59 bis 1322TPE16-

6.72 €

25 9 Arbeitstage 24.420-55 bis 2006.56.5 bis 9.522Silicone HT13-

6.72 €

25 9 Arbeitstage 24.420-55 bis 2006.57 bis 10.522Silicone HT13-

6.72 €

25 9 Arbeitstage 24.420-55 bis 2006.55 bis 822Silicone HT16-

6.72 €

25 9 Arbeitstage 24.420-55 bis 2006.56.5 bis 9.522Silicone HT16-

5.48 €

25 9 Arbeitstage 24.420-40 bis 1356.54 bis 6.522TPE-V1122x24.4

5.48 €

25 9 Arbeitstage 24.420-40 bis 1356.55 bis 822TPE-V11-

5.48 €

25 9 Arbeitstage 24.420-40 bis 1356.56.5 bis 9.522TPE-V1122x24.4

5.48 €

25 9 Arbeitstage 24.420-40 bis 1356.55 bis 822TPE-V13-

5.48 €

25 9 Arbeitstage 24.420-40 bis 1356.56.5 bis 9.522TPE-V1322x24.4

5.48 €

25 9 Arbeitstage 24.420-40 bis 1356.57 bis 10.522TPE-V1322x24.4

5.48 €

25 9 Arbeitstage 24.420-40 bis 1356.55 bis 822TPE-V16-

5.48 €

25 9 Arbeitstage 24.420-40 bis 1356.59 bis 1322TPE-V16-

6.33 €

25 9 Arbeitstage 26.720-40 bis 1306.59 bis 1324TPE16-

6.33 €

25 9 Arbeitstage 26.720-40 bis 1306.54 bis 6.524TPE18-

6.33 €

25 9 Arbeitstage 26.720-40 bis 1306.55 bis 824TPE18-

6.33 €

25 9 Arbeitstage 26.720-40 bis 1306.56.5 bis 9.524TPE18-

6.33 €

25 9 Arbeitstage 26.720-40 bis 1306.59 bis 1324TPE18-

6.33 €

25 9 Arbeitstage 26.720-40 bis 1306.511.5 bis 15.524TPE18-

7.48 €

25 9 Arbeitstage 26.720-55 bis 2006.56.5 bis 9.524Silicone HT18-

Loading...

Grundlegende Informationen

Schutzart (IP) IP68 EMV-Ausführung Nein Biegeschutz Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung Nein Für Bewehrte Kabel Nein Für Ex-Zone Staub Ohne
Für Ex-Zone Gas Ohne Glasfaserverstärkt Nein Ausführung Gerade
Halogenfrei Ja Werkstoffgüte Messing Gewindesteigung 1.5
Geschirmt Nein Gewindeart Metrisch Mit Gegenmutter Nein
Teilbare Verschraubung Nein Oberflächenschutz Vernickelt

Technischer Support