Schlauch-Kabelverschraubung UNI, Messing, Anschlussgewinde Kurz, Pg

Schlauch-Kabelverschraubung UNI, Messing, Anschlussgewinde Kurz, Pg
Kabelverschraubung UNI Schlauch Pg, aus vernickeltem Messing, für Kombination mit Elektro-Schutzschläuchen, mit O-Ring, Dichteinsätze für großflächige schonende Kabelabdichtung, sehr gute mechanische und thermische Eigenschaften, hohe Korrosions-, Chemie-, Verschleiß- und Vibrationsbeständigkeit, hohe UV-Stabilität, Schutzart IP68 bis 10 bar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
14950SD09.07
14950SD11.07
15051SD11.09
15051SD13.11
150SD09.07
150SD09.08
150SD11.07
150SD11.09
150SD13.07
150SD13.08
150SD13.09
150SDP09.07
150SDP11.09
15152SD16.09
15153SD18.09
15153SDH18.09
15153SDP18.09
151SD11.09
151SD13.07
151SD13.08
151SD13.09
151SD13.10
151SDH13.10
151SDP13.08
151SDP13.09
152SD11.09
152SD13.09
152SD13.10
152SD13.13
152SD16.09
152SD16.10
152SD16.13
152SDH16.09
152SDH16.10
152SDP11.09
152SDP13.07
152SDP13.09
152SDP13.10
152SDP16.10
152SDP16.13
15354SD21.13
15354SD21.16
15354SD21.18
15354SDP21.13
15354SDP21.20
153SD13.09
153SD13.10
153SD16.09
153SD16.11
153SD16.13
153SD16.16
153SD18.07
153SD18.09
153SD18.11
153SD18.13
153SD18.16
153SDH13.09
153SDP13.09
153SDP13.10
153SDP18.13
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Sechskant Eckmaß
(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG Einsatztemperatur Min./Max.
(°C)
Gewindelänge
(mm)
Geeignet für Kabeldurchmesser
(mm)
Schlüsselweite
(mm)
i-Ø
(mm)

4.92 €

50 9 Arbeitstage 18.97-40 bis 13054 bis 6.5177

4.92 €

50 9 Arbeitstage 18.97-40 bis 13054 bis 6.5179.5

5.42 €

50 9 Arbeitstage 22.29-40 bis 13066.5 bis 9.5209.5

5.42 €

50 9 Arbeitstage 22.29-40 bis 13067 bis 10.520-

4.85 €

50 9 Arbeitstage 18.99-40 bis 13064 bis 6.5177

4.85 €

50 9 Arbeitstage 18.99-40 bis 13065 bis 717-

4.85 €

50 9 Arbeitstage 18.99-40 bis 13064 bis 6.5179.5

4.85 €

50 9 Arbeitstage 18.99-40 bis 13066.5 bis 9.5179.5

4.85 €

50 9 Arbeitstage 18.99-40 bis 13064 bis 6.51710.5

4.85 €

50 9 Arbeitstage 18.99-40 bis 13065 bis 817-

4.85 €

50 9 Arbeitstage 18.99-40 bis 13066.5 bis 9.51710.5

4.90 €

50 9 Arbeitstage 18.99-40 bis 13564 bis 6.517-

4.90 €

50 9 Arbeitstage 18.99-40 bis 13566.5 bis 9.5179.5

6.10 €

25 9 Arbeitstage 24.411-40 bis 13066.5 bis 9.52214

6.90 €

25 9 Arbeitstage 26.711-40 bis 13066.5 bis 9.524-

8.98 €

25 9 Arbeitstage 26.711-55 bis 20066.5 bis 9.524-

7.13 €

25 9 Arbeitstage 26.711-40 bis 13566.5 bis 9.524-

5.15 €

50 9 Arbeitstage 24.411-40 bis 13066.5 bis 9.5229.5

5.15 €

50 9 Arbeitstage 24.411-40 bis 13064 bis 6.522-

5.15 €

50 9 Arbeitstage 24.411-40 bis 13065 bis 822-

5.15 €

50 9 Arbeitstage 24.411-40 bis 13066.5 bis 9.52210.5

5.15 €

50 9 Arbeitstage 24.411-40 bis 13067 bis 10.52210.5

6.73 €

25 9 Arbeitstage 24.411-55 bis 20067 bis 10.52210.5

5.22 €

50 9 Arbeitstage 24.411-40 bis 13565 bis 822-

5.22 €

50 9 Arbeitstage 24.411-40 bis 13566.5 bis 9.52210.5

5.78 €

25 9 Arbeitstage 24.413.5-40 bis 1306.56.5 bis 9.5229.5

5.78 €

25 9 Arbeitstage 24.413.5-40 bis 1306.56.5 bis 9.52210.5

5.78 €

25 9 Arbeitstage 24.413.5-40 bis 1306.57 bis 10.52210.5

5.78 €

25 9 Arbeitstage 24.413.5-40 bis 1306.59 bis 132210.5

5.78 €

25 9 Arbeitstage 24.413.5-40 bis 1306.56.5 bis 9.52214

5.78 €

25 9 Arbeitstage 24.413.5-40 bis 1306.57 bis 10.52214

5.78 €

25 9 Arbeitstage 24.413.5-40 bis 1306.59 bis 132214

7.12 €

25 9 Arbeitstage 24.413.5-55 bis 2006.56.5 bis 9.52214

7.12 €

25 9 Arbeitstage 24.413.5-55 bis 2006.57 bis 10.52214

5.88 €

25 9 Arbeitstage 24.413.5-40 bis 1356.56.5 bis 9.5229.5

5.88 €

25 9 Arbeitstage 24.413.5-40 bis 1356.54 bis 6.522-

5.88 €

25 9 Arbeitstage 24.413.5-40 bis 1356.56.5 bis 9.52210.5

5.88 €

25 9 Arbeitstage 24.413.5-40 bis 1356.57 bis 10.52210.5

5.88 €

25 9 Arbeitstage 24.413.5-40 bis 1356.57 bis 10.52214

5.88 €

25 9 Arbeitstage 24.413.5-40 bis 1356.59 bis 132214

8.08 €

10 9 Arbeitstage 33.516-40 bis 1306.59 bis 1330-

8.08 €

10 9 Arbeitstage 33.516-40 bis 1306.511.5 bis 15.53019.0

8.08 €

10 9 Arbeitstage 33.516-40 bis 1306.514 bis 183019.0

8.33 €

10 9 Arbeitstage 33.516-40 bis 1356.59 bis 1330-

8.33 €

10 9 Arbeitstage 33.516-40 bis 1356.517 bis 1930-

5.97 €

25 9 Arbeitstage 26.716-40 bis 1306.56.5 bis 9.52410.5

5.97 €

25 9 Arbeitstage 26.716-40 bis 1306.57 bis 10.52410.5

5.97 €

25 9 Arbeitstage 26.716-40 bis 1306.56.5 bis 9.52414

5.97 €

25 9 Arbeitstage 26.716-40 bis 1306.57 bis 10.52414

5.97 €

25 9 Arbeitstage 26.716-40 bis 1306.59 bis 132414

5.97 €

25 9 Arbeitstage 26.716-40 bis 1306.511.5 bis 1424-

5.97 €

25 9 Arbeitstage 26.716-40 bis 1306.54 bis 6.524-

5.97 €

25 9 Arbeitstage 26.716-40 bis 1306.56.5 bis 9.524-

5.97 €

25 9 Arbeitstage 26.716-40 bis 1306.57 bis 10.524-

5.97 €

25 9 Arbeitstage 26.716-40 bis 1306.59 bis 1324-

5.97 €

25 9 Arbeitstage 26.716-40 bis 1306.511.5 bis 15.52416

7.80 €

25 9 Arbeitstage 26.716-55 bis 2006.56.5 bis 9.52410.5

6.07 €

25 9 Arbeitstage 26.716-40 bis 1356.56.5 bis 9.52410.5

6.07 €

25 9 Arbeitstage 26.716-40 bis 1356.57 bis 10.52410.5

6.07 €

25 9 Arbeitstage 26.716-40 bis 1356.59 bis 1324-

Loading...

Grundlegende Informationen

Schutzart (IP) IP68 EMV-Ausführung Nein Biegeschutz Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung Nein Flachkabelverschraubung Nein Für Bewehrte Kabel Nein
Für Ex-Zone Staub Ohne Für Ex-Zone Gas Ohne Glasfaserverstärkt Nein
Ausführung Gerade Halogenfrei Ja Werkstoffgüte Messing
Geschirmt Nein Gewindeart PG Mit Gegenmutter Nein
Teilbare Verschraubung Nein Oberflächenschutz Vernickelt

Technischer Support