Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Sechskant Eckmaß (mm) | Nenngewindenennmaß metrisch/PG | Gewindelänge (mm) | Geeignet für Kabeldurchmesser (mm) | Schlüsselweite (mm) | Schirmbereich max./min. ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.75 € | 50 | 9 Arbeitstage | 26.7 | 16 | 10 | 4 bis 6.5 | 24 | 6.0 – 3.0 | ||
9.75 € | 50 | 9 Arbeitstage | 26.7 | 16 | 10 | 6.5 bis 9 | 24 | 7.5 – 3.5 | ||
9.75 € | 50 | 9 Arbeitstage | 26.7 | 16 | 10 | 6.5 bis 9 | 24 | 8.5 – 4.0 | ||
9.75 € | 50 | 9 Arbeitstage | 26.7 | 16 | 10 | 8 bis 11 | 24 | 8.5 – 4.0 | ||
9.93 € | 50 | 9 Arbeitstage | 26.7 | 20 | 10 | 4 bis 6.5 | 24 | 6.0 – 3.0 | ||
9.93 € | 50 | 9 Arbeitstage | 26.7 | 20 | 10 | 6.5 bis 9 | 24 | 7.5 – 3.5 | ||
9.93 € | 50 | 9 Arbeitstage | 26.7 | 20 | 10 | 6.5 bis 9 | 24 | 8.5 – 4.0 | ||
9.93 € | 50 | 9 Arbeitstage | 26.7 | 20 | 10 | 8 bis 11 | 24 | 8.5 – 4.0 | ||
11.53 € | 25 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 25 | 11 | 6.5 bis 9.5 | 30 | 9.0 – 6.0 | ||
11.53 € | 25 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 25 | 11 | 8 bis 11 | 30 | 9.0 – 6.0 | ||
11.53 € | 25 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 25 | 11 | 8 bis 11 | 30 | 10.5 – 6.0 | ||
11.53 € | 25 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 25 | 11 | 10 bis 14 | 30 | 11.5 – 6.5 | ||
11.53 € | 25 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 25 | 11 | 10 bis 14 | 30 | 13.0 – 8.0 | ||
11.53 € | 25 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 25 | 11 | 14 bis 18 | 30 | 13.5 – 8.0 | ||
11.53 € | 25 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 25 | 11 | 14 bis 18 | 30 | 14.5 – 9.5 | ||
22.15 € | 25 | 9 Arbeitstage | 38.5 | 25 | 11 | 14 bis 18 | 35 | 15.5 – 14.0 | ||
22.15 € | 25 | 9 Arbeitstage | 38.5 | 25 | 11 | 14 bis 18 | 35 | 17.5 – 12.5 | ||
22.15 € | 25 | 9 Arbeitstage | 38.5 | 25 | 11 | 17 bis 20 | 35 | 17.5 – 12.5 | ||
26.22 € | 10 | 9 Arbeitstage | 43.5 | 32 | 13 | 19 bis 23 | 40 | 21.0 – 15.0 | ||
26.22 € | 10 | 9 Arbeitstage | 43.5 | 32 | 13 | 22 bis 26 | 40 | 21.0 – 15.0 | ||
34.73 € | 5 | 9 Arbeitstage | 54 | 40 | 14 | 25 bis 30 | 50 | 25.0 – 19.0 | ||
34.73 € | 5 | 9 Arbeitstage | 54 | 40 | 14 | 25 bis 30 | 50 | 25.0 – 22.0 | ||
34.73 € | 5 | 9 Arbeitstage | 54 | 40 | 14 | 25 bis 30 | 50 | 27.0 – 21.0 | ||
34.73 € | 5 | 9 Arbeitstage | 54 | 40 | 14 | 25 bis 30 | 50 | 30.0 – 24.0 | ||
34.73 € | 5 | 9 Arbeitstage | 54 | 40 | 14 | 29 bis 32 | 50 | 27.0 – 21.0 | ||
34.73 € | 5 | 9 Arbeitstage | 54 | 40 | 14 | 29 bis 32 | 50 | 30.5 – 24.0 | ||
34.73 € | 5 | 9 Arbeitstage | 54 | 40 | 14 | 30 bis 35 | 50 | 30.5 – 24.0 | ||
52.17 € | 5 | 9 Arbeitstage | 65 | 50 | 15 | 32 bis 37 | 60 | 33.0 – 29.0 | ||
52.17 € | 5 | 9 Arbeitstage | 65 | 50 | 15 | 37 bis 41 | 60 | 33.0 – 29.0 | ||
65.53 € | 1 | 9 Arbeitstage | 87 | 63 | 16 | 40 bis 45 | 81 | 42.0 – 34.0 | ||
65.53 € | 1 | 9 Arbeitstage | 87 | 63 | 16 | 40 bis 45 | 81 | 48.5 – 42.0 | ||
65.53 € | 1 | 9 Arbeitstage | 87 | 63 | 16 | 45 bis 51 | 81 | 42.0 – 36.0 | ||
65.53 € | 1 | 9 Arbeitstage | 87 | 63 | 16 | 45 bis 51 | 81 | 48.5 – 42.0 | ||
65.53 € | 1 | 9 Arbeitstage | 87 | 63 | 16 | 51 bis 56 | 81 | 48.5 – 42.0 | ||
65.53 € | 1 | 9 Arbeitstage | 87 | 63 | 16 | 51 bis 56 | 81 | 54.0 – 47.0 |
Loading...
Schutzart (IP) | IP68 | EMV-Ausführung | Ja | Biegeschutz | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein | Flachkabelverschraubung | Nein | Für Bewehrte Kabel | Nein |
Für Ex-Zone Staub | Ohne | Für Ex-Zone Gas | Ohne | Glasfaserverstärkt | Nein |
Ausführung | Gerade | Halogenfrei | Ja | Werkstoffgüte | Messing |
Einsatztemperatur Min./Max.(°C) | -40 bis 135 | Gewindesteigung | 1.5 | Geschirmt | Ja |
Gewindeart | Metrisch | Mit Gegenmutter | Nein | Teilbare Verschraubung | Nein |
Oberflächenschutz | Vernickelt |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Sechskant Eckmaß(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG
Gewindelänge(mm)
Geeignet für Kabeldurchmesser(mm)
Schlüsselweite(mm)
Schirmbereich max./min. ø(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften