EMV Kabelverschraubung UNI IRIS EMV Dicht Pg, Messing, Anschlussgewinde Kurz

EMV Kabelverschraubung UNI IRIS EMV Dicht Pg, Messing, Anschlussgewinde Kurz
EMV-Kabelverschraubung UNI IRIS EMV Dicht Pg, aus vernickeltem Messing, für raue Umgebungen, gute Schirmkontaktierung per 360° IRIS-Feder, hohe Dämpfungswerte, O-Ring aus HNBR, Dichteinsätze für großflächige schonende Kabelabdichtung, Zugentlastung bis Klasse A nach EN 62444, sehr gute mechanische und thermische Eigenschaften, hohe Korrosions-, Chemie-, Verschleiß- und Vibrationsbeständigkeit, hohe UV-Stabilität, Schutzart IP68 bis 10 bar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2502207S01
2502209S03
2502209S04
2502211S04
2512207S01
2512209S03
2512209S04
2512211S04
2522207S01
2522209S03
2522209S04
2522211S04
2522814S07
2532811S05
2532811S06
2532814S07
2532814S08
2532818S07
2532818S08
2542811S06
2542814S07
2542818S08
2543218S09
2543218S10
2543220S10
2543220S18
2553823S11
2553826S11
2554830S13
2564830S12
2564830S13
2564832S14
2564832S15
2575837S16
2575841S16
2575841S21
2587545S21
2587551S21
2587551S22
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Sechskant Eckmaß
(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG Gewindelänge
(mm)
Geeignet für Kabeldurchmesser
(mm)
Schlüsselweite
(mm)
Schirmbereich max./min. ø
(mm)
Durchlass
Max. G
(mm)

5.93 €

50 9 Arbeitstage 26.79104 bis 6.5246.0 – 3.0-

5.93 €

50 9 Arbeitstage 26.79106.5 bis 9247.5 – 3.5-

5.93 €

50 9 Arbeitstage 26.79106.5 bis 9248.5 – 4.0-

5.93 €

50 9 Arbeitstage 26.79108 bis 11248.5 – 4.0-

9.63 €

50 9 Arbeitstage 26.711104 bis 6.5246.0 – 3.0-

9.63 €

50 9 Arbeitstage 26.711106.5 bis 9247.5 – 3.5-

9.63 €

50 9 Arbeitstage 26.711106.5 bis 9248.5 – 4.0-

9.63 €

50 9 Arbeitstage 26.711108 bis 11248.5 – 4.0-

10.22 €

50 9 Arbeitstage 26.713.5104 bis 6.5246.0 – 3.0-

10.22 €

50 9 Arbeitstage 26.713.5106.5 bis 9247.5 – 3.5-

10.22 €

50 9 Arbeitstage 26.713.5106.5 bis 9248.5 – 4.0-

10.22 €

50 9 Arbeitstage 26.713.5108 bis 11248.5 – 4.0-

17.77 €

25 9 Arbeitstage 33.513.56.510 bis 143011.5 – 6.5-

12.23 €

25 9 Arbeitstage 33.516118 bis 11309.0 – 6.0-

12.23 €

25 9 Arbeitstage 33.516118 bis 113010.5 – 6.0-

12.23 €

25 9 Arbeitstage 33.5161110 bis 143011.5 – 6.5-

12.23 €

25 9 Arbeitstage 33.5161110 bis 143013.0 – 8.0-

12.23 €

25 9 Arbeitstage 33.5161114 bis 183011.5 – 6.5-

12.23 €

25 9 Arbeitstage 33.5161114 bis 183013.0 – 9.5-

22.37 €

25 9 Arbeitstage 33.521118 bis 113010.5 – 6.0-

22.37 €

25 9 Arbeitstage 33.5211110 bis 143011.5 – 6.5-

22.37 €

25 9 Arbeitstage 33.5211114 bis 183016.5 – 9.5-

22.37 €

25 9 Arbeitstage 38.5211114 bis 183515.0 – 10.0-

22.37 €

25 9 Arbeitstage 38.5211114 bis 183517.5 – 12.5-

22.37 €

10 9 Arbeitstage 38.5211117 bis 203517.5 – 12.517.5

22.37 €

10 9 Arbeitstage 38.5211117 bis 203517.5 – 12.520.0

27.07 €

10 9 Arbeitstage 43.5291319 bis 234021.0 – 15.0-

27.07 €

10 9 Arbeitstage 43.5291322 bis 264021.0 – 15.0-

36.57 €

5 9 Arbeitstage 54291325 bis 305025.0 – 22.0-

35.13 €

5 9 Arbeitstage 54361425 bis 305025.0 – 19.0-

35.13 €

5 9 Arbeitstage 54361425 bis 305025.0 – 22.0-

35.13 €

5 9 Arbeitstage 54361429 bis 325027.0 – 21.0-

35.13 €

5 9 Arbeitstage 54361429 bis 325030.5 – 24.0-

45.82 €

5 9 Arbeitstage 65421532 bis 376033.0 – 29.0-

45.82 €

5 9 Arbeitstage 65421537 bis 416033.0 – 29.0-

45.82 €

5 9 Arbeitstage 65421537 bis 416041.0 – 34.0-

69.52 €

2 9 Arbeitstage 87481640 bis 458142.0 – 34.0-

69.52 €

2 9 Arbeitstage 87481645 bis 518148.0 – 40.0-

69.52 €

2 9 Arbeitstage 87481645 bis 518148.5 – 42.0-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzart (IP) IP68 EMV-Ausführung Ja Biegeschutz Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung Nein Flachkabelverschraubung Nein Für Bewehrte Kabel Nein
Für Ex-Zone Staub Ohne Für Ex-Zone Gas Ohne Glasfaserverstärkt Nein
Ausführung Gerade Halogenfrei Ja Werkstoffgüte Messing
Einsatztemperatur Min./Max.(°C) -40 bis 135 Geschirmt Ja Gewindeart PG
Mit Gegenmutter Nein Teilbare Verschraubung Nein Oberflächenschutz Vernickelt

Technischer Support