Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Flachkabelverschraubung | Sechskant Eckmaß (mm) | Mehrfach-Dichteinsatz | Nenngewindenennmaß metrisch/PG | Einsatztemperatur Min./Max. (°C) | Gewindesteigung | Gewindelänge (mm) | Schlüsselweite (mm) | Dichtbereich (mm) | Werkstoff Dichteinsatz | Kopfgewinde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.72 € | 50 | 9 Arbeitstage | Nein | 9 | Ja | 6 | -40 bis 130 | 0.75 | 4.5 | 8 | 2X1 | - | - | ||
1.83 € | 50 | 9 Arbeitstage | Nein | 15.5 | Ja | 10 | -40 bis 130 | 1.5 | 5 | 14 | 1x3 | - | Pg 7 | ||
1.83 € | 50 | 9 Arbeitstage | Nein | 15.5 | Ja | 10 | -40 bis 130 | 1 | 5 | 14 | 1x3 | - | Pg 7 | ||
1.83 € | 50 | 9 Arbeitstage | Nein | 15.5 | Ja | 10 | -40 bis 130 | 1.5 | 5 | 14 | 1x4 | - | Pg 7 | ||
1.83 € | 50 | 9 Arbeitstage | Nein | 15.5 | Ja | 10 | -40 bis 130 | 1 | 5 | 14 | 1x4 | - | Pg 7 | ||
2.73 € | 50 | 9 Arbeitstage | Nein | 15.5 | Ja | 10 | -40 bis 130 | 1.5 | 5 | 14 | 1x5 | - | Pg 7 | ||
1.83 € | 50 | 9 Arbeitstage | Nein | 15.5 | Ja | 10 | -40 bis 130 | 1 | 5 | 14 | 1x5 | - | Pg 7 | ||
2.00 € | 50 | 9 Arbeitstage | Nein | 15.5 | Ja | 10 | -40 bis 135 | 1 | 5 | 14 | 1x3 | - | Pg 7 | ||
2.00 € | 50 | 9 Arbeitstage | Nein | 15.5 | Ja | 10 | -40 bis 135 | 1.5 | 5 | 14 | 1x4 | - | Pg 7 | ||
2.00 € | 50 | 9 Arbeitstage | Nein | 15.5 | Ja | 10 | -40 bis 135 | 1 | 5 | 14 | 1x4 | - | Pg 7 | ||
2.00 € | 50 | 9 Arbeitstage | Nein | 15.5 | Ja | 10 | -40 bis 135 | 1.5 | 5 | 14 | 1x5 | - | Pg 7 | ||
2.00 € | 50 | 9 Arbeitstage | Nein | 15.5 | Ja | 10 | -40 bis 135 | 1 | 5 | 14 | 1x5 | - | Pg 7 | ||
1.97 € | 50 | 9 Arbeitstage | Nein | 15.5 | - | 12 | -40 bis 130 | 1.5 | 5 | 14 | 1x3 | - | Pg 7 | ||
1.97 € | 50 | 9 Arbeitstage | Nein | 15.5 | - | 12 | -40 bis 130 | 1.5 | 5 | 14 | 1x4 | - | Pg 7 | ||
1.97 € | 50 | 9 Arbeitstage | Nein | 15.5 | - | 12 | -40 bis 130 | 1.5 | 5 | 14 | 1x5 | - | Pg 7 | ||
2.12 € | 50 | 9 Arbeitstage | Nein | 15.5 | - | 12 | -40 bis 135 | 1.5 | 5 | 14 | 1x3 | - | Pg 7 | ||
2.12 € | 50 | 9 Arbeitstage | Nein | 15.5 | - | 12 | -40 bis 135 | 1.5 | 5 | 14 | 1x5 | - | Pg 7 | ||
2.23 € | 50 | 9 Arbeitstage | Nein | 18.9 | Ja | 12 | -40 bis 130 | 1.5 | 5 | 17 | 2x3 | - | Pg 9 | ||
2.23 € | 50 | 9 Arbeitstage | Nein | 18.9 | Ja | 12 | -40 bis 130 | 1.5 | 5 | 17 | 2x4 | - | Pg 9 | ||
2.23 € | 50 | 9 Arbeitstage | Nein | 18.9 | Ja | 12 | -40 bis 130 | 1.5 | 5 | 17 | 3x3 | - | Pg 9 | ||
3.38 € | 50 | 9 Arbeitstage | Nein | 18.9 | - | 12 | -40 bis 135 | 1.5 | 5 | 17 | 1X5 | - | Pg 9 | ||
3.38 € | 50 | 9 Arbeitstage | Nein | 18.9 | Ja | 12 | -40 bis 135 | 1.5 | 5 | 17 | 2x3 | - | Pg 9 | ||
3.38 € | 50 | 9 Arbeitstage | Nein | 18.9 | Ja | 12 | -40 bis 135 | 1.5 | 5 | 17 | 2x4 | - | Pg 9 | ||
3.38 € | 50 | 9 Arbeitstage | Nein | 18.9 | Ja | 12 | -40 bis 135 | 1.5 | 5 | 17 | 3x3 | - | Pg 9 | ||
2.23 € | 50 | 9 Arbeitstage | Nein | 20 | - | 16 | -40 bis 130 | 1.5 | 6 | 18 | 1x3 | - | Pg 9 | ||
2.23 € | 50 | 9 Arbeitstage | Nein | 20 | - | 16 | -40 bis 130 | 1.5 | 6 | 18 | 1x4 | - | Pg 9 | ||
2.23 € | 50 | 9 Arbeitstage | Nein | 20 | - | 16 | -40 bis 130 | 1.5 | 6 | 18 | 1x5 | - | Pg 9 | ||
2.23 € | 50 | 9 Arbeitstage | Nein | 20 | Ja | 16 | -40 bis 130 | 1.5 | 6 | 18 | 2x1.2 | - | Pg 9 | ||
2.23 € | 50 | 9 Arbeitstage | Nein | 20 | Ja | 16 | -40 bis 130 | 1.5 | 6 | 18 | 2x3 | - | Pg 9 | ||
2.23 € | 50 | 9 Arbeitstage | Nein | 20 | Ja | 16 | -40 bis 130 | 1.5 | 6 | 18 | 2x4 | - | Pg 9 | ||
2.23 € | 50 | 9 Arbeitstage | Nein | 20 | Ja | 16 | -40 bis 130 | 1.5 | 6 | 18 | 3x3 | - | Pg 9 | ||
2.23 € | 50 | 9 Arbeitstage | Nein | 20 | Ja | 16 | -40 bis 130 | 1.5 | 6 | 18 | 3x3.5 | - | Pg 9 | ||
2.23 € | 50 | 9 Arbeitstage | Nein | 20 | Ja | 16 | -40 bis 130 | 1.5 | 6 | 18 | 4x1.4 | - | Pg 9 | ||
2.23 € | 50 | 9 Arbeitstage | Nein | 20 | Ja | 16 | -40 bis 130 | 1.5 | 6 | 18 | 4x3 | - | Pg 9 | ||
2.23 € | 50 | 9 Arbeitstage | Nein | 20 | Ja | 16 | -40 bis 130 | 1.5 | 6 | 18 | 4x3.3 | - | Pg 9 | ||
2.38 € | 50 | 9 Arbeitstage | Nein | 20 | - | 16 | -40 bis 135 | 1.5 | 6 | 18 | 1x3 | - | Pg 9 | ||
2.38 € | 50 | 9 Arbeitstage | Nein | 20 | - | 16 | -40 bis 135 | 1.5 | 6 | 18 | 1x4 | - | Pg 9 | ||
2.38 € | 50 | 9 Arbeitstage | Nein | 20 | - | 16 | -40 bis 135 | 1.5 | 6 | 18 | 1x5 | - | Pg 9 | ||
2.38 € | 50 | 9 Arbeitstage | Nein | 20 | Ja | 16 | -40 bis 135 | 1.5 | 6 | 18 | 2x1.2 | - | Pg 9 | ||
2.38 € | 50 | 9 Arbeitstage | Nein | 20 | Ja | 16 | -40 bis 135 | 1.5 | 6 | 18 | 2x3 | - | Pg 9 | ||
2.38 € | 50 | 9 Arbeitstage | Nein | 20 | Ja | 16 | -40 bis 135 | 1.5 | 6 | 18 | 2x4 | - | Pg 9 | ||
2.38 € | 50 | 9 Arbeitstage | Nein | 20 | Ja | 16 | -40 bis 135 | 1.5 | 6 | 18 | 3x3 | - | Pg 9 | ||
2.38 € | 50 | 9 Arbeitstage | Nein | 20 | Ja | 16 | -40 bis 135 | 1.5 | 6 | 18 | 3x3.5 | - | Pg 9 | ||
2.38 € | 50 | 9 Arbeitstage | Nein | 20 | Ja | 16 | -40 bis 135 | 1.5 | 6 | 18 | 4x1.4 | - | Pg 9 | ||
2.38 € | 50 | 9 Arbeitstage | Nein | 20 | Ja | 16 | -40 bis 135 | 1.5 | 6 | 18 | 4x2 | - | Pg 9 | ||
2.38 € | 50 | 9 Arbeitstage | Nein | 20 | Ja | 16 | -40 bis 135 | 1.5 | 6 | 18 | 4x3 | - | Pg 9 | ||
2.38 € | 50 | 9 Arbeitstage | Nein | 20 | Ja | 16 | -40 bis 135 | 1.5 | 6 | 18 | 4x3.3 | - | Pg 9 | ||
3.30 € | 50 | 9 Arbeitstage | Nein | 22.2 | Ja | 16 | -40 bis 130 | 1.5 | 6 | 20 | 6X2 | - | Pg 11 | ||
2.62 € | 50 | 9 Arbeitstage | Nein | 22.2 | Ja | 16 | -40 bis 135 | 1.5 | 6 | 20 | 2X3/1X5 | - | Pg 11 | ||
3.05 € | 50 | 9 Arbeitstage | Nein | 24.4 | Ja | 16 | -40 bis 130 | 1.5 | 6 | 22 | 1x4.7/1x6.4 | - | Pg 13,5 | ||
4.00 € | 50 | 9 Arbeitstage | Nein | 24.4 | Ja | 16 | -40 bis 130 | 1.5 | 6 | 22 | 2x3 | - | Pg 13,5 | ||
3.05 € | 50 | 9 Arbeitstage | Nein | 24.4 | Ja | 16 | -40 bis 130 | 1.5 | 6 | 22 | 2x4 | - | Pg 13,5 | ||
4.00 € | 50 | 9 Arbeitstage | Nein | 24.4 | Ja | 16 | -40 bis 130 | 1.5 | 6 | 22 | 2x5 | - | Pg 13,5 | ||
4.00 € | 50 | 9 Arbeitstage | Nein | 24.4 | Ja | 16 | -40 bis 130 | 1.5 | 6 | 22 | 3x4 | - | Pg 13,5 | ||
3.05 € | 50 | 9 Arbeitstage | Nein | 24.4 | Ja | 16 | -40 bis 130 | 1.5 | 6 | 22 | 4x4 | - | Pg 13,5 | ||
4.00 € | 50 | 9 Arbeitstage | Nein | 24.4 | Ja | 16 | -40 bis 130 | 1.5 | 6 | 22 | 8x1.5 | - | Pg 13,5 | ||
3.05 € | 50 | 9 Arbeitstage | Nein | 24.4 | Ja | 16 | -40 bis 130 | 1.5 | 6 | 22 | 8x3 | - | Pg 13,5 | ||
3.28 € | 50 | 9 Arbeitstage | Nein | 24.4 | Ja | 16 | -40 bis 135 | 1.5 | 6 | 22 | 1x4.7/1x6.4 | - | Pg 13,5 | ||
3.28 € | 50 | 9 Arbeitstage | Nein | 24.4 | Ja | 16 | -40 bis 135 | 1.5 | 6 | 22 | 2x3 | - | Pg 13,5 | ||
3.28 € | 50 | 9 Arbeitstage | Nein | 24.4 | Ja | 16 | -40 bis 135 | 1.5 | 6 | 22 | 2x4 | - | Pg 13,5 |
Loading...
Schutzart (IP) | IP68 | EMV-Ausführung | Nein | Biegeschutz | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein | Für Bewehrte Kabel | Nein | Für Ex-Zone Staub | Ohne |
Für Ex-Zone Gas | Ohne | Glasfaserverstärkt | Nein | Ausführung | Gerade |
Halogenfrei | Ja | Werkstoffgüte | Messing | Geschirmt | Nein |
Gewindeart | Metrisch | Mit Gegenmutter | Nein | Teilbare Verschraubung | Nein |
Oberflächenschutz | Vernickelt |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Flachkabelverschraubung
Sechskant Eckmaß(mm)
Mehrfach-Dichteinsatz
Nenngewindenennmaß metrisch/PG
Einsatztemperatur Min./Max.(°C)
Gewindesteigung
Gewindelänge(mm)
Schlüsselweite(mm)
Dichtbereich(mm)
Werkstoff Dichteinsatz
Kopfgewinde
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften