Kabelverschraubung UNI Mehrfach Pg, Messing, Anschlussgewinde Kurz

Kabelverschraubung UNI Mehrfach Pg, Messing, Anschlussgewinde Kurz
Kabelverschraubung UNI Mehrfach Pg, aus vernickeltem Messing, führt mehrere Kabel durch eine Kabelverschraubung, mit elastischen Dichteinsätzen für großflächige und schonende Kabelabdichtung, Zugentlastung bis Klasse A nach EN 62444, sehr gute mechanische und thermische Eigenschaften, hohe Korrosions-, Verschleiß- und Vibrationsbeständigkeit, hohe UV-Stabilität, Schutzart IP65 und IP68 bis 10 bar, Zulassungen UL und CSA.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
14950M2X3
14950M2X4
149M1X3
149M1X4
149M1X5
149PM1X3
149PM1X4
15052M2X5
15052M4X4
150M1X1,​5S/1X4
150M1X3
150M1X4
150M1X5
150M2X1,​2
150M2X3
150M2X4
150M3X3
150M4X1,​4
150M4X3
150M4X3,​3
150PM1X3
150PM1X4
150PM2X3
150PM2X4
150PM3X3
150PM3X3,​5
15152M2X6
15152M3X4
15152M3X5,​3
15152M4X4
15152M8X3
15152PM8X3
151M1X3
151M1X3/1X6
151M1X4
151M1X5
151M2X2,​3
151M2X3
151M2X4
151M3X3
151M3X4
151M4X1,​5
151M6X2
151M6X2,​5
151M7X1,​5
151M9X1,​5
151PM2X3
151PM2X4
151PM5X3
15253M1X3/1X6/1X8
15253M1X5/1X9
15253M2X4
15253M2X6/1X7
15253M2X6,​5
15253M4X6
152M1X2/3X3
152M1X3
152M1X5
152M1X8S
152M2X3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Sechskant Eckmaß
(mm)
Mehrfach-Dichteinsatz Nenngewindenennmaß metrisch/PG Einsatztemperatur Min./Max.
(°C)
Gewindelänge
(mm)
Schlüsselweite
(mm)
Dichtbereich
(mm)

2.15 €

50 9 Arbeitstage 18.9Ja7-40 bis 1305172x3

2.15 €

50 9 Arbeitstage 18.9Ja7-40 bis 1305172x4

1.97 €

50 9 Arbeitstage 15.5-7-40 bis 1305141x3

1.97 €

50 9 Arbeitstage 15.5-7-40 bis 1305141x4

1.97 €

50 9 Arbeitstage 15.5-7-40 bis 1305141x5

2.13 €

50 9 Arbeitstage 15.5-7-40 bis 1355141x3

2.13 €

50 9 Arbeitstage 15.5-7-40 bis 1355141x4

3.15 €

50 9 Arbeitstage 24.4Ja9-40 bis 1306222x5

3.15 €

50 9 Arbeitstage 24.4Ja9-40 bis 1306224x4

2.27 €

50 9 Arbeitstage 18.9Ja9-40 bis 1306171x1.5S/1x4

2.27 €

50 9 Arbeitstage 18.9-9-40 bis 1306171x3

2.27 €

50 9 Arbeitstage 18.9-9-40 bis 1306171x4

2.27 €

50 9 Arbeitstage 18.9-9-40 bis 1306171x5

2.27 €

50 9 Arbeitstage 18.9Ja9-40 bis 1306172x1.2

2.27 €

50 9 Arbeitstage 18.9Ja9-40 bis 1306172x3

2.27 €

50 9 Arbeitstage 18.9Ja9-40 bis 1306172x4

2.27 €

50 9 Arbeitstage 18.9Ja9-40 bis 1306173x3

2.27 €

50 9 Arbeitstage 18.9Ja9-40 bis 1306174x1.4

2.27 €

50 9 Arbeitstage 18.9Ja9-40 bis 1306174x3

2.27 €

50 9 Arbeitstage 18.9Ja9-40 bis 1306174x3.3

2.43 €

50 9 Arbeitstage 18.9-9-40 bis 1356171x3

2.43 €

50 9 Arbeitstage 18.9-9-40 bis 1356171x4

2.43 €

50 9 Arbeitstage 18.9Ja9-40 bis 1356172x3

2.43 €

50 9 Arbeitstage 18.9Ja9-40 bis 1356172x4

2.43 €

50 9 Arbeitstage 18.9Ja9-40 bis 1356173x3

2.43 €

50 9 Arbeitstage 18.9Ja9-40 bis 1356173x3.5

3.12 €

50 9 Arbeitstage 24.4Ja11-40 bis 1306222x6

4.17 €

50 9 Arbeitstage 24.4Ja11-40 bis 1306223x4

3.12 €

50 9 Arbeitstage 24.4Ja11-40 bis 1306223x5.3

3.12 €

50 9 Arbeitstage 24.4Ja11-40 bis 1306224x4

3.12 €

50 9 Arbeitstage 24.4Ja11-40 bis 1306228x3

3.38 €

50 9 Arbeitstage 24.4Ja11-40 bis 1356228x3

2.55 €

50 9 Arbeitstage 22.2-11-40 bis 1306201x3

2.55 €

50 9 Arbeitstage 22.2Ja11-40 bis 1306201x3/1x6

2.55 €

50 9 Arbeitstage 22.2-11-40 bis 1306201x4

2.55 €

50 9 Arbeitstage 22.2-11-40 bis 1306201x5

2.55 €

50 9 Arbeitstage 22.2Ja11-40 bis 1306202x2.3

2.55 €

50 9 Arbeitstage 22.2Ja11-40 bis 1306202x3

2.55 €

50 9 Arbeitstage 22.2Ja11-40 bis 1306202x4

2.55 €

50 9 Arbeitstage 22.2Ja11-40 bis 1306203x3

2.55 €

50 9 Arbeitstage 22.2Ja11-40 bis 1306203x4

2.55 €

50 9 Arbeitstage 22.2Ja11-40 bis 1306204x1.5

2.55 €

50 9 Arbeitstage 22.2Ja11-40 bis 1306206x2

2.55 €

50 9 Arbeitstage 22.2Ja11-40 bis 1306206x2.5

2.55 €

50 9 Arbeitstage 22.2Ja11-40 bis 1306207x1.5

2.55 €

50 9 Arbeitstage 22.2Ja11-40 bis 1306209x1.5

2.75 €

50 9 Arbeitstage 22.2Ja11-40 bis 1356202x3

2.75 €

50 9 Arbeitstage 22.2Ja11-40 bis 1356202x4

2.75 €

50 9 Arbeitstage 22.2Ja11-40 bis 1356205x3

3.85 €

50 9 Arbeitstage 26.7Ja13.5-40 bis 1306.5241x3/1x6/1x8

3.85 €

50 9 Arbeitstage 26.7Ja13.5-40 bis 1306.5241x5/1x9

3.85 €

50 9 Arbeitstage 26.7Ja13.5-40 bis 1306.5242x4

3.85 €

50 9 Arbeitstage 26.7Ja13.5-40 bis 1306.5242x6/1x7

3.85 €

50 9 Arbeitstage 26.7Ja13.5-40 bis 1306.5242x6.5

3.85 €

50 9 Arbeitstage 26.7Ja13.5-40 bis 1306.5244x6

3.33 €

50 9 Arbeitstage 24.4Ja13.5-40 bis 1306.5221x2/3x3

3.33 €

50 9 Arbeitstage 24.4-13.5-40 bis 1306.5221x3

3.33 €

50 9 Arbeitstage 24.4-13.5-40 bis 1306.5221x5

3.33 €

50 9 Arbeitstage 24.4-13.5-40 bis 1306.5221x8

3.33 €

50 9 Arbeitstage 24.4Ja13.5-40 bis 1306.5222x3

Loading...

Grundlegende Informationen

Schutzart (IP) IP68 EMV-Ausführung Nein Biegeschutz Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung Nein Flachkabelverschraubung Nein Für Bewehrte Kabel Nein
Für Ex-Zone Staub Ohne Für Ex-Zone Gas Ohne Glasfaserverstärkt Nein
Ausführung Gerade Halogenfrei Ja Werkstoffgüte Messing
Geschirmt Nein Gewindeart PG Mit Gegenmutter Nein
Teilbare Verschraubung Nein Oberflächenschutz Vernickelt

Technischer Support