Kabelverschraubung UNI Mehrfach Pg, Kunststoff PC, Anschlussgewinde Kurz

Kabelverschraubung UNI Mehrfach Pg, Kunststoff PC, Anschlussgewinde Kurz
Kabelverschraubung UNI Mehrfach Pg, aus PC-Kunststoff, führt mehrere Kabel durch eine Kabelverschraubung, mit elastischen Dichteinsätzen für großflächige und schonende Kabelabdichtung, Zugentlastung bis Klasse A nach EN 62444, gute mechanische und thermische Eigenschaften, hohe Korrosions-, Verschleiß- und Vibrationsbeständigkeit, hohe UV-Stabilität, Schutzart IP65 und IP68 bis 10 bar, Zulassungen UL und CSA, Anschlussgewinde kurz.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
14950PCM2X3
149PCM1X3
150PCM2X3
150PCM2X4
150PCM4X3
150PCPM4X1,​4
15152PCM2X6
15152PCM3X5,​3
15152PCM4X4
151PCM1X3
151PCM1X5
151PCM2X3
151PCM2X4
151PCM3X3
151PCM3X4
151PCM6X2
151PCM6X2,​5
15253PCM2X6,​5
15253PCM4X6
152PCM2X3
152PCM2X5
152PCM3X4
152PCM6X3,​5
152PCM7X3,​3
15354PCM1X5,​5/1X10,​5
15354PCM2X6,​5/1X9,​5
15354PCM2X9
15354PCM3X8
15354PCM5X5
153PCM1X3/1X8
153PCM1X5/1X9
153PCM1X6/1X8
153PCM2X4
153PCM2X5
153PCM2X6
153PCM2X6/1X8
153PCM3X4/1X9
153PCM3X6
153PCM4X4
153PCM4X5
153PCM4X6
153PCM6X4
153PCPM4X6
15455PCM1X8/1X14
15455PCM2X6/2X10
15455PCM2X11
15455PCM5X9,​5
15455PCPM1X8/1X14
15455PCPM2X12
154PCM1X6/2X9
154PCM1X7
154PCM1X7/1X10,​5
154PCM2X6/2X8
154PCM2X8
154PCM2X9
154PCM3X7
154PCM3X9
154PCM4X5
154PCM4X5/4X5S
154PCM4X6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Sechskant Eckmaß
(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG Gewindelänge
(mm)
Schlüsselweite
(mm)
Dichtbereich
(mm)
Werkstoff Dichteinsatz

2.10 €

50 9 Arbeitstage 21.278192x3-

2.57 €

50 9 Arbeitstage 16.578151x3-

1.57 €

50 9 Arbeitstage 21.299192x3-

1.57 €

50 9 Arbeitstage 21.299192x4-

1.57 €

50 9 Arbeitstage 21.299194x3-

1.73 €

50 9 Arbeitstage 21.299194x1.4TPE-V

2.60 €

50 9 Arbeitstage 26.2118242x6-

2.60 €

50 9 Arbeitstage 26.2118243x5.3-

2.60 €

50 9 Arbeitstage 26.2118244x4-

1.73 €

50 9 Arbeitstage 24119221x3-

1.73 €

50 9 Arbeitstage 24119221x5-

1.73 €

50 9 Arbeitstage 24119222x3-

1.73 €

50 9 Arbeitstage 24119222x4-

1.73 €

50 9 Arbeitstage 24119223x3-

1.73 €

50 9 Arbeitstage 24119223x4-

1.73 €

50 9 Arbeitstage 24119226x2-

1.73 €

50 9 Arbeitstage 24119226x2.5-

3.77 €

50 9 Arbeitstage 29.513.58.5272x6.5-

4.78 €

50 9 Arbeitstage 29.513.58.5274x6-

2.10 €

50 9 Arbeitstage 26.513.59242x3-

2.10 €

50 9 Arbeitstage 26.513.59242x5-

2.10 €

50 9 Arbeitstage 26.513.59243x4-

2.10 €

50 9 Arbeitstage 26.513.59246x3.5-

2.10 €

50 9 Arbeitstage 26.513.59247x3.3-

4.53 €

50 9 Arbeitstage 36.5169331x5.5/1x10.5-

4.53 €

50 9 Arbeitstage 36.5169332x6.5/1x9.5-

4.53 €

50 9 Arbeitstage 36.5169332x9-

4.53 €

50 9 Arbeitstage 36.5169333x8-

4.53 €

25 9 Arbeitstage 36.5169335x5-

2.35 €

50 9 Arbeitstage 29.5169271x3/1x8-

2.35 €

50 9 Arbeitstage 29.5169271x5/1x9-

2.35 €

50 9 Arbeitstage 29.5169271x6/1x8-

2.35 €

50 9 Arbeitstage 29.5169272x4-

2.35 €

50 9 Arbeitstage 29.5169272x5-

2.35 €

50 9 Arbeitstage 29.5169272x6-

2.35 €

50 9 Arbeitstage 29.5169272x6/1x8-

2.35 €

50 9 Arbeitstage 29.5169273x4/1x9-

2.35 €

50 9 Arbeitstage 29.5169273x6-

2.35 €

50 9 Arbeitstage 29.5169274x4-

2.35 €

50 9 Arbeitstage 29.5169274x5-

2.35 €

50 9 Arbeitstage 29.5169274x6-

2.35 €

50 9 Arbeitstage 29.5169276x4-

3.65 €

50 9 Arbeitstage 29.5169274x6TPE-V

8.85 €

10 9 Arbeitstage 46.32111431x8/1x14-

8.85 €

10 9 Arbeitstage 46.32111432x6/2x10-

8.85 €

10 9 Arbeitstage 46.32111432x11-

8.85 €

10 9 Arbeitstage 46.32111435x9.5-

9.82 €

10 9 Arbeitstage 46.32111431x8/1x14TPE-V

9.82 €

10 9 Arbeitstage 46.32111432x12TPE-V

3.70 €

25 9 Arbeitstage 36.52111331x6/2x9-

3.70 €

25 9 Arbeitstage 36.52111331x7-

3.70 €

25 9 Arbeitstage 36.52111331x7/1x10.5-

3.70 €

25 9 Arbeitstage 36.52111332x6/2x8-

3.70 €

25 9 Arbeitstage 36.52111332x8-

3.70 €

25 9 Arbeitstage 36.52111332x9-

3.70 €

25 9 Arbeitstage 36.52111333x7-

3.70 €

25 9 Arbeitstage 36.52111333x9-

3.70 €

25 9 Arbeitstage 36.52111334x5-

3.70 €

25 9 Arbeitstage 36.52111334x5/4x5S-

3.70 €

25 9 Arbeitstage 36.52111334x6-

Loading...

Grundlegende Informationen

Schutzart (IP) IP68 EMV-Ausführung Nein Biegeschutz Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung Nein Flachkabelverschraubung Nein Für Bewehrte Kabel Nein
Für Ex-Zone Staub Ohne Für Ex-Zone Gas Ohne Glasfaserverstärkt Nein
Ausführung Gerade Halogenfrei Ja Werkstoffgüte Polycarbonat (PC)
Mehrfach-Dichteinsatz Ja Einsatztemperatur Min./Max.(°C) -20 bis 100 Geschirmt Nein
Gewindeart PG Mit Gegenmutter Nein Teilbare Verschraubung Nein

Technischer Support