Kabelverschraubung UNI S-Schlauch, PVDF, Anschlussgewinde Kurz

Kabelverschraubung UNI S-Schlauch, PVDF, Anschlussgewinde Kurz
Kabelverschraubung UNI S-Schlauch, aus PVDF-Kunststoff, für Kombination mit Elektro-Schutzschläuchen, Dichteinsätze für großflächige schonende Kabelabdichtung, gute mechanische und thermische Eigenschaften, hohe Korrosions-, Chemie-, Verschleiß- und Vibrationsbeständigkeit, hohe UV-Stabilität, Schutzart IP68 bis 10 bar, Anschlussgewinde kurz.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

22052YSS1109

Teilenummer
22052YSS1109
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

6.27 €

50 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzart (IP) IP68 EMV-Ausführung Nein Biegeschutz Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung Nein Flachkabelverschraubung Nein Für Bewehrte Kabel Nein
Für Ex-Zone Staub Ohne Für Ex-Zone Gas Ohne Glasfaserverstärkt Nein
Ausführung Gerade Halogenfrei Nein Sechskant Eckmaß(mm) 26.5
Werkstoffgüte Polyvinylidenfluorid (PVDF) Nenngewindenennmaß metrisch/PG 20 Einsatztemperatur Min./Max.(°C) -40 bis 110
Gewindesteigung 1.5 Geschirmt Nein Gewindeart Metrisch
Gewindelänge(mm) 9 Mit Gegenmutter Nein Teilbare Verschraubung Nein
Geeignet für Kabeldurchmesser(mm) 6.5 bis 9 Schlüsselweite(mm) 24

Technischer Support