Kabelverschraubung UNI Stecker, Edelstahl V2A, mit Geteiltem Dichteinsatz

Kabelverschraubung UNI Stecker, Edelstahl V2A, mit Geteiltem Dichteinsatz
Kabelverschraubung UNI Stecker, aus Edelstahl V2A, mit geteilten Dichteinsätzen für konfektionierte Kabel, großflächige und schonende Kabelabdichtung, sehr gute mechanische und thermische Eigenschaften, hohe Korrosions-, Verschleiß- und Vibrationsbeständigkeit, hohe UV-Stabilität, Schutzart IP68 bis 10 bar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
24055PCPMK
24055PCPMK 1/6-1/ 8,​5
24055PCPMK 1/10
24055PCPMK 1/12
24055PCPMK 1/ 5
24055PCPMK 1/ 6
24055PCPMK 1/ 8
24055PCPMK 2/10
24055PCPMK 2/ 6
24055PCPMK 2/ 8
24055STPMK
24055STPMK 1/10
24055STPMK 1/ 5
24055STPMK 1/ 6
24055STPMK 1/ 8
24055STPMK 2/10
24055STPMK 2/ 8
25056PCPMK
25056PCPMK 1/8-1/10,​5-1/12
25056PCPMK 1/11
25056PCPMK 1/ 8
25056PCPMK 2/ 6
25056PCPMK 3/7,​2
25056PCPMK 3/10
25056PCPMK 3/ 7,​5
25056STPMK
25056STPMK 1/10
25056STPMK 1/12
25056STPMK 1/21
25056STPMK 1/ 4,​5
25056STPMK 2/6
25057STPMK
25057STPMK 1/9
25057STPMK 1/26
26358STPMK
26358STPMK 1/28
26358STPMK 1/32
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Sechskant Eckmaß
(mm)
Werkstoffgüte Nenngewindenennmaß metrisch/PG Einsatztemperatur Min./Max.
(°C)
Gewindelänge
(mm)
Geeignet für Kabeldurchmesser
(mm)
Schlüsselweite
(mm)
Oberflächenschutz Werkstoff Dichteinsatz

5.30 €

10 9 Arbeitstage 50Polycarbonat (PC)40-20 bis 10011.5-46--

7.76 €

10 9 Arbeitstage 50Polycarbonat (PC)40-20 bis 10011.5-46-TPE-V

5.30 €

10 9 Arbeitstage 50Polycarbonat (PC)40-20 bis 10011.510 bis 1046--

5.30 €

10 9 Arbeitstage 50Polycarbonat (PC)40-20 bis 10011.512 bis 1246--

5.30 €

10 9 Arbeitstage 50Polycarbonat (PC)40-20 bis 10011.5-46-TPE-V

5.30 €

10 9 Arbeitstage 50Polycarbonat (PC)40-20 bis 10011.56 bis 646-TPE-V

5.30 €

10 9 Arbeitstage 50Polycarbonat (PC)40-20 bis 10011.58 bis 846-TPE-V

5.30 €

10 9 Arbeitstage 50Polycarbonat (PC)40-20 bis 10011.5-46-TPE-V

5.30 €

10 9 Arbeitstage 50Polycarbonat (PC)40-20 bis 10011.56 bis 646-TPE-V

5.30 €

10 9 Arbeitstage 50Polycarbonat (PC)40-20 bis 10011.58 bis 846-TPE-V

38.11 €

10 9 Arbeitstage 50Edelstahl 304 (V2A)40-40 bis 1358-46SonstigeTPE-V

38.86 €

10 9 Arbeitstage 50Edelstahl 304 (V2A)40-40 bis 1358-46SonstigeTPE-V

38.86 €

10 9 Arbeitstage 50Edelstahl 304 (V2A)40-40 bis 1358-46SonstigeTPE-V

38.86 €

10 9 Arbeitstage 50Edelstahl 304 (V2A)40-40 bis 1358-46SonstigeTPE-V

38.86 €

10 9 Arbeitstage 50Edelstahl 304 (V2A)40-40 bis 1358-46SonstigeTPE-V

38.86 €

10 9 Arbeitstage 50Edelstahl 304 (V2A)40-40 bis 1358-46SonstigeTPE-V

38.86 €

10 9 Arbeitstage 50Edelstahl 304 (V2A)40-40 bis 1358-46SonstigeTPE-V

10.77 €

5 9 Arbeitstage 61Polycarbonat (PC)50-20 bis 10014-56--

10.74 €

5 9 Arbeitstage 61Polycarbonat (PC)50-20 bis 10014-56-TPE-V

10.74 €

5 9 Arbeitstage 61Polycarbonat (PC)50-20 bis 10014-56-TPE-V

10.74 €

5 9 Arbeitstage 61Polycarbonat (PC)50-20 bis 100148 bis 856--

10.74 €

5 9 Arbeitstage 61Polycarbonat (PC)50-20 bis 100146 bis 656--

10.74 €

5 9 Arbeitstage 61Polycarbonat (PC)50-20 bis 10014-56-TPE-V

10.74 €

5 9 Arbeitstage 61Polycarbonat (PC)50-20 bis 10014-56-TPE-V

10.74 €

5 9 Arbeitstage 61Polycarbonat (PC)50-20 bis 100147.5 bis 7.556--

48.03 €

5 9 Arbeitstage 60Edelstahl 304 (V2A)50-40 bis 13510-55SonstigeTPE-V

48.03 €

5 9 Arbeitstage 60Edelstahl 304 (V2A)50-40 bis 13510-55SonstigeTPE-V

48.03 €

5 9 Arbeitstage 60Edelstahl 304 (V2A)50-40 bis 13510-55SonstigeTPE-V

48.03 €

5 9 Arbeitstage 60Edelstahl 304 (V2A)50-40 bis 13510-55SonstigeTPE-V

48.03 €

5 9 Arbeitstage 60Edelstahl 304 (V2A)50-40 bis 13510-55SonstigeTPE-V

48.03 €

5 9 Arbeitstage 60Edelstahl 304 (V2A)50-40 bis 13510-55SonstigeTPE-V

65.33 €

5 9 Arbeitstage 65Edelstahl 304 (V2A)50-40 bis 13510-60SonstigeTPE-V

66.03 €

5 9 Arbeitstage 65Edelstahl 304 (V2A)50-40 bis 13510-60SonstigeTPE-V

66.03 €

5 9 Arbeitstage 65Edelstahl 304 (V2A)50-40 bis 13510-60SonstigeTPE-V

102.01 €

5 9 Arbeitstage 74Edelstahl 304 (V2A)63-40 bis 13510-68SonstigeTPE-V

102.01 €

5 9 Arbeitstage 74Edelstahl 304 (V2A)63-40 bis 13510-68SonstigeTPE-V

102.01 €

5 9 Arbeitstage 74Edelstahl 304 (V2A)63-40 bis 13510-68SonstigeTPE-V

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzart (IP) IP68 EMV-Ausführung Nein Biegeschutz Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung Nein Flachkabelverschraubung Nein Für Bewehrte Kabel Nein
Für Ex-Zone Staub Ohne Für Ex-Zone Gas Ohne Glasfaserverstärkt Nein
Ausführung Gerade Halogenfrei Ja Gewindesteigung 1.5
Geschirmt Nein Gewindeart Metrisch Mit Gegenmutter Nein
Teilbare Verschraubung Nein

Technischer Support