Ex-e UNI Ex Dicht Kabelverschraubung, mit Geschlossenen Dichteinsätzen

Ex-e UNI Ex Dicht Kabelverschraubung, mit Geschlossenen Dichteinsätzen
Ex-e UNI Ex Dicht Kabelverschraubung mit geschlossenen Dichteinsätzen, aus Messing, mit TPE-Dichteinsätzen zur Herstellung eigener Lochbilder, sehr gute mechanische und thermische Eigenschaften, hohe Korrosions-, Verschleiß- und Vibrationsbeständigkeit, hohe UV-Stabilität, Schutzarten IP66 und IP68 bis 10 bar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21249DGEX-12
21249STGEX-12
21650DGEX-12
21650STGEX-12
22052DGEX-12
22052STGEX-12
22553DGEX-12
22553STGEX-12
23254DGEX-12
24055DGEX-12
24055STGEX-12
25056DGEX-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Sechskant Eckmaß
(mm)
Werkstoffgüte Nenngewindenennmaß metrisch/PG Gewindelänge
(mm)
Schlüsselweite
(mm)
Oberflächenschutz

3.67 €

50 9 Arbeitstage 15.5Messing12514Vernickelt

20.48 €

50 9 Arbeitstage 15.5Edelstahl 304 (V2A)12514Sonstige

3.25 €

50 9 Arbeitstage 20Messing16618Vernickelt

22.72 €

50 9 Arbeitstage 20Edelstahl 304 (V2A)16618Sonstige

4.13 €

50 9 Arbeitstage 24.4Messing206.522Vernickelt

23.85 €

50 9 Arbeitstage 24.4Edelstahl 304 (V2A)206.522Sonstige

4.53 €

50 9 Arbeitstage 31.2Messing257.528Vernickelt

34.33 €

50 9 Arbeitstage 31.2Edelstahl 304 (V2A)257.528Sonstige

9.40 €

25 9 Arbeitstage 38.5Messing32835Vernickelt

11.38 €

10 9 Arbeitstage 47.3Messing40843Vernickelt

52.10 €

10 9 Arbeitstage 50Edelstahl 304 (V2A)40846Sonstige

21.85 €

5 9 Arbeitstage 58Messing501054Vernickelt

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzart (IP) IP68 EMV-Ausführung Nein Biegeschutz Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung Ja Für Bewehrte Kabel Nein Für Ex-Zone Staub 21, 22
Für Ex-Zone Gas 1, 2 Glasfaserverstärkt Nein Ausführung Gerade
Halogenfrei Ja Einsatztemperatur Min./Max.(°C) -20 bis 60 Gewindesteigung 1.5
Geschirmt Nein Gewindeart Metrisch Mit Gegenmutter Nein
Teilbare Verschraubung Nein

Technischer Support