Teilenummer
|
---|
22052DIM2X5HT |
22052DIM4X3HT |
22052DIM4X4HT |
22553DIM4X5HT |
22553STIM4X5HT |
23254DIM3X7HT |
23254DIM3X9HT |
23254DIM4X4HT |
23254DIM4X8HT |
23254STIM4X6HT |
23254STIM4X8HT |
24055DIM2X13HT |
24055DIM3X11HT |
24055DIM7X7HT |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff (Verschraubungskörper) | Sechskant Eckmaß (mm) | Werkstoffgüte | Nenngewindenennmaß metrisch/PG | Gewindelänge (mm) | Schlüsselweite (mm) | Oberflächenschutz | Dichtbereich (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.60 € | 50 | 9 Arbeitstage | - | 24.4 | Messing | 20 | 6.5 | 22 | Vernickelt | 2x5 | ||
9.60 € | 50 | 9 Arbeitstage | - | 24.4 | Messing | 20 | 6.5 | 22 | Vernickelt | 4x3 | ||
9.60 € | 50 | 9 Arbeitstage | - | 24.4 | Messing | 20 | 6.5 | 22 | Vernickelt | 4x4 | ||
10.75 € | 50 | 9 Arbeitstage | - | 31.2 | Messing | 25 | 7.5 | 28 | Vernickelt | 4x5 | ||
31.93 € | 50 | 9 Arbeitstage | AISI 303 | 29.5 | Edelstahl 304 (V2A) | 25 | 7.5 | 27 | Sonstige | 4x5 | ||
15.33 € | 25 | 9 Arbeitstage | - | 38.5 | Messing | 32 | 8 | 35 | Vernickelt | 3x7 | ||
15.33 € | 25 | 9 Arbeitstage | - | 38.5 | Messing | 32 | 8 | 35 | Vernickelt | 3x9 | ||
15.33 € | 25 | 9 Arbeitstage | - | 38.5 | Messing | 32 | 8 | 35 | Vernickelt | 4x4 | ||
15.33 € | 25 | 9 Arbeitstage | - | 38.5 | Messing | 32 | 8 | 35 | Vernickelt | 4x8 | ||
49.52 € | 25 | 9 Arbeitstage | AISI 303 | 39.5 | Edelstahl 304 (V2A) | 32 | 8 | 36 | Sonstige | 4x6 | ||
49.52 € | 25 | 9 Arbeitstage | AISI 303 | 39.5 | Edelstahl 304 (V2A) | 32 | 8 | 36 | Sonstige | 4x8 | ||
17.12 € | 10 | 9 Arbeitstage | - | 47.3 | Messing | 40 | 8 | 43 | Vernickelt | 2x13 | ||
17.12 € | 10 | 9 Arbeitstage | - | 47.3 | Messing | 40 | 8 | 43 | Vernickelt | 3x11 | ||
17.12 € | 10 | 9 Arbeitstage | - | 47.3 | Messing | 40 | 8 | 43 | Vernickelt | 7x7 |
Loading...
Schutzart (IP) | IP68 | EMV-Ausführung | Nein | Biegeschutz | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein | Flachkabelverschraubung | Nein | Für Bewehrte Kabel | Nein |
Für Ex-Zone Staub | Ohne | Für Ex-Zone Gas | Ohne | Glasfaserverstärkt | Nein |
Ausführung | Gerade | Halogenfrei | Ja | Mehrfach-Dichteinsatz | Ja |
Einsatztemperatur Min./Max.(°C) | -55 bis 200 | Gewindesteigung | 1.5 | Geschirmt | Nein |
Gewindeart | Metrisch | Mit Gegenmutter | Nein | Teilbare Verschraubung | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff (Verschraubungskörper)
Sechskant Eckmaß(mm)
Werkstoffgüte
Nenngewindenennmaß metrisch/PG
Gewindelänge(mm)
Schlüsselweite(mm)
Oberflächenschutz
Dichtbereich(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften