Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Halogenfrei | Sechskant Eckmaß (mm) | Werkstoffgüte | Einsatztemperatur Min./Max. (°C) | Gewindelänge (mm) | Schlüsselweite (mm) | Oberflächenschutz | Temperaturbereich | Version ASi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.62 € | 50 | 9 Arbeitstage | Ja | 24.4 | Messing | -40 bis 135 | 6.5 | 22 | Vernickelt | -40 to 135°C | Links | ||
3.62 € | 50 | 9 Arbeitstage | Ja | 24.4 | Messing | -40 bis 135 | 6.5 | 22 | Vernickelt | -40 to 135°C | Rechts | ||
3.62 € | 50 | 9 Arbeitstage | Ja | 24.4 | Messing | -40 bis 135 | 6.5 | 22 | Vernickelt | -40 to 135°C | Links & rechts | ||
3.62 € | 50 | 9 Arbeitstage | Ja | 24.4 | Messing | -40 bis 135 | 6.5 | 22 | Vernickelt | -40 to 135°C | 2X links | ||
3.62 € | 50 | 9 Arbeitstage | Ja | 24.4 | Messing | -40 bis 135 | 6.5 | 22 | Vernickelt | -40 to 135°C | 2X rechts | ||
2.42 € | 50 | 9 Arbeitstage | Ja | 26.5 | Polycarbonat (PC) | -20 bis 100 | 9 | 24 | - | -20 to 100°C | Links | ||
2.42 € | 50 | 9 Arbeitstage | Ja | 26.5 | Polycarbonat (PC) | -20 bis 100 | 9 | 24 | - | -20 to 100°C | Rechts | ||
2.40 € | 50 | 9 Arbeitstage | Ja | 26.5 | Polycarbonat (PC) | -20 bis 100 | 9 | 24 | - | -20 to 100°C | Links & rechts | ||
2.40 € | 50 | 9 Arbeitstage | Ja | 26.5 | Polycarbonat (PC) | -20 bis 100 | 9 | 24 | - | -20 to 100°C | 2X links | ||
2.40 € | 50 | 9 Arbeitstage | Ja | 26.5 | Polycarbonat (PC) | -20 bis 100 | 9 | 24 | - | -20 to 100°C | 2X rechts | ||
35.60 € | 50 | 9 Arbeitstage | Ja | 24.4 | Edelstahl 304 (V2A) | -40 bis 135 | 6.5 | 22 | Sonstige | -40 to 135°C | Links | ||
35.60 € | 50 | 9 Arbeitstage | Ja | 24.4 | Edelstahl 304 (V2A) | -40 bis 135 | 6.5 | 22 | Sonstige | -40 to 135°C | Rechts | ||
24.77 € | 50 | 9 Arbeitstage | Ja | 24.4 | Edelstahl 304 (V2A) | -40 bis 135 | 6.5 | 22 | Sonstige | -40 to 135°C | Links & rechts | ||
24.77 € | 50 | 9 Arbeitstage | Ja | 24.4 | Edelstahl 304 (V2A) | -40 bis 135 | 6.5 | 22 | Sonstige | -40 to 135°C | 2X links | ||
24.77 € | 50 | 9 Arbeitstage | Ja | 24.4 | Edelstahl 304 (V2A) | -40 bis 135 | 6.5 | 22 | Sonstige | -40 to 135°C | 2X rechts | ||
5.12 € | 50 | 9 Arbeitstage | Nein | 26.5 | Polyvinylidenfluorid (PVDF) | -40 bis 135 | 9 | 24 | - | -40 to 135°C | Links | ||
5.12 € | 50 | 9 Arbeitstage | Nein | 26.5 | Polyvinylidenfluorid (PVDF) | -40 bis 135 | 9 | 24 | - | -40 to 135°C | Rechts | ||
4.57 € | 50 | 9 Arbeitstage | Nein | 26.5 | Polyvinylidenfluorid (PVDF) | -40 bis 135 | 9 | 24 | - | -40 to 135°C | Links & rechts | ||
4.57 € | 50 | 9 Arbeitstage | Nein | 26.5 | Polyvinylidenfluorid (PVDF) | -40 bis 135 | 9 | 24 | - | -40 to 135°C | 2X links | ||
4.57 € | 50 | 9 Arbeitstage | Nein | 26.5 | Polyvinylidenfluorid (PVDF) | -40 bis 135 | 9 | 24 | - | -40 to 135°C | 2X rechts |
Loading...
Schutzart (IP) | IP68 | EMV-Ausführung | Nein | Biegeschutz | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein | Flachkabelverschraubung | Ja | Für Bewehrte Kabel | Nein |
Für Ex-Zone Staub | Ohne | Für Ex-Zone Gas | Ohne | Glasfaserverstärkt | Nein |
Ausführung | Gerade | Nenngewindenennmaß metrisch/PG | 20 | Gewindesteigung | 1.5 |
Geschirmt | Nein | Gewindeart | Metrisch | Mit Gegenmutter | Nein |
Teilbare Verschraubung | Nein | Werkstoff Dichteinsatz | TPE-V |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Halogenfrei
Sechskant Eckmaß(mm)
Werkstoffgüte
Einsatztemperatur Min./Max.(°C)
Gewindelänge(mm)
Schlüsselweite(mm)
Oberflächenschutz
Temperaturbereich
Version ASi
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften