Kabeldurchführung UNI FLANSCH mit Durchgangslöchern Ohne Dichteinsätze, Kunststoff

Kabeldurchführung UNI FLANSCH mit Durchgangslöchern Ohne Dichteinsätze, Kunststoff
Kabeldurchführung UNI FLANSCH aus PA-Kunststoff, mit Durchgangslöchern zum Verschrauben, passend zu Schaltschrank-Standardausbruch 112x36, teilbar für konfektionierte Kabel, 3 integrierte Kabelverschraubungen ausrüstbar mit über 100 M25-Dichteinsätzen aus dem UNI Dicht-Programm passend für viele Kabel,großflächige, schonende Kabelabdichtung, Temperaturbereich -20 °C bis 80°C, Schutzarten IP66 und Type 4X, Zulassung UL.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UFLD3 54U
UFLD3 54UN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe

30.18 €

5 9 Arbeitstage Grau

33.38 €

5 9 Arbeitstage Schwarz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Sonstige Werkstoff Kunststoff Höhe(mm) 51.6
Breite(mm) 149.6 Schutzart (NEMA) 4X

Technischer Support