Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FQE Xc 120x60 O10 | FQE Xc 120x60 SPB2 |
![]() | ![]() |
FQE Xc 220x80 O20 | FQE Xc 220x80 SPB2 |
![]() | ![]() |
FQE Xc 300x130 O20 | FQE Xc 300x130 SPB2 |
![]() | ![]() |
Artikelnummer | Bestellschlüssel | B mm | Ds mm | dn mm | d3 mm | d4 mm | G1 | G2 | H mm | H1 mm | H2 mm | L mm | X1 mm | Y1 mm |
10.01.44.00370 | FQE Xc 120x60 SW50 O10 | 60 | - | 6 | - | - | G1/8"-F | M5-F | 56 | 101,5 | 10 | 120 | 104,4 | 44,4 |
10.01.44.00371 | FQE Xc 120x60 SW80 SPB2 | 60 | 20 | 6 | - | - | G1/8"-F | M5-F | 70,2 | 116 | 24,3 | 120 | 104,4 | 44,4 |
10.01.44.00437 | FQE Xc 220x80 SW130 O20 | 80 | - | 10 | 4 | 4 | G1/4"-F | M5-F | 80,4 | 126 | 20 | 220 | 202,4 | 62,4 |
10.01.44.00373 | FQE Xc 220x80 SW130 SPB2 | 80 | 20 | 10 | - | - | G1/4"-F | M5-F | 84,7 | 130,3 | 24,3 | 220 | 202,4 | 62,4 |
10.01.44.00441 | FQE Xc 300x130 SW100 O20 | 130 | - | 20 | 4 | 4 | G1/4"-F | M5-F | 73,8 | 129,4 | 20 | 300 | 282,4 | 112,4 |
10.01.44.00375 | FQE Xc 300x130 SW80 SPB2 | 130 | 20 | 10 | - | - | G1/4"-F | M5-F | 88,1 | 133,7 | 24,3 | 300 | 282,4 | 112,4 |
Teilenummer
|
---|
10.01.44.00370 |
10.01.44.00371 |
10.01.44.00373 |
10.01.44.00375 |
10.01.44.00437 |
10.01.44.00441 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Luftverbrauch (l/min) | Materialtyp | Düsendurchmesser (mm) | Sauggreifertyp | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
889.68 € | 1 | 9 Arbeitstage | 42 | Schaum Offen, höhe 10 mm | 0,5 | - | 0,31 | |||
997.37 € | 1 | 9 Arbeitstage | 42 | - | 0,8 | SPB2 | 0,33 | |||
1,413.72 € | 1 | 9 Arbeitstage | 249 | - | 1,3 | SPB2 | 0,85 | |||
3,032.70 € | 1 | 9 Arbeitstage | 249 | - | 0,8 | SPB2 | 1,31 | |||
1,174.47 € | 1 | 9 Arbeitstage | 249 | Schaum Offen, höhe 20 mm | 1,3 | - | 0,81 | |||
2,370.39 € | 1 | 9 Arbeitstage | 249 | Schaum Offen, höhe 20 mm | 1 | - | 1,21 |
Loading...
Bauart Vakuumschalter | PNP schaltend | Steuerung Ventil | Stromlos offen |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Luftverbrauch(l/min)
Materialtyp
Düsendurchmesser(mm)
Sauggreifertyp
Gewicht(kg)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften