Kobanzame magnetische Aufhängung für Inbusschlüssel

Kobanzame magnetische Aufhängung für Inbusschlüssel
Magnetic hexagonal bar wrench hanger.
[Features]
· Hex wrench of 9 sizes can be hooked and managed.
· Magnetic type that can be installed easily without drilling holes.
[Applications]
· Convenient for storing Allen wrenches.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KBZ-6K

Teilenummer
KBZ-6K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

31.67 €

5 6 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type 1 Magnetisches Pick-Up-Tool Other Option Maximum Load(kg/unit) 1kg/piece
Trusco Code 414-3566 Mass 0.2kg Material (Main Body) Steel, Ferrite Magnet
Specification 1 Hex Wrench 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10 mm Storable Features Magnet type that can be installed easily without drilling holes Amount Of Content 1 pc.

Technischer Support