Druck-Dichtmasse (Vakuumerzeuger)

Druck-Dichtmasse (Vakuumerzeuger)
  • Mengenrabatt
Dieses Produkt benötigt keine Vakuumpumpe und verwendet den Luftdruck eines Kompressors.
-Es kann während der Bearbeitung mit einer Vakuum-Spannvorrichtung von Hand bedient werden.
-Die Luftmenge kann eingestellt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

QME-20M

Teilenummer
QME-20M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,579.36 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

A(mm) 331 B(mm) 320 C(mm) 280
D(mm) 161.5 E(mm) 150 F(mm) 85
Air Consumption Amount(l/min) 46 Inhalation air flow(l/min) 24 Mass(kg) 3.9
Note Field Built-in Retaining Circuit With an Air Pressure Adjustment Valve

Technischer Support