Textilband KZ-8, luftdicht/wasserdicht, doppelseitig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
G0020
G0020-PACK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
JAN Code Trusco Code Individual Packaging (Pillow Packaging) Interior Exterior Amount Of Content

17.58 €

5 6 Arbeitstage -362-1171---1 Roll

22.56 €

5 5 Arbeitstage 4904140050207-1-201 Box (20 Rolls)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Schwarz Width(mm) 50
Length(m) 20 Thickness(mm) 0.23 Adhesiveness 30N/25mm
Tensile Strength 10N/50mm Color Details Black Mass(g) 340
Specifications Cutting Requires Cutter Material (base) Polyethylene cloth Adhesive Acrylic

Technischer Support