Mega ER Griff (Standard)

Mega ER Griff (Standard)
[Features]
· Flat mounting series suitable for direct attachment to the NC lathe cutter holder

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SL16-MEGAER11-40/NL
SL16-MEGAER11-80/NL
SL20-MEGAER11-40/NL
SL20-MEGAER11-80/NL
SL20-MEGAER16-40/NL
SL20-MEGAER16-80/NL
SL25-MEGAER11-60/NL
SL25-MEGAER11-100/NL
SL25-MEGAER16-60/NL
SL25-MEGAER16-100/NL
SL25-MEGAER20-60/NL
SL25-MEGAER20-100/NL
SL25-MEGAER25-60/NL
SL25-MEGAER25-100/NL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
φd φd φD1 φD2 L L1 Blade adjustment amount H Adjustment Screw

65.00 €

1 10 Arbeitstage 162.75~619-401923~40NBA6B

70.00 €

1 10 Arbeitstage 162.75~619-801923~40NBA6B

65.00 €

1 10 Arbeitstage 202.75~619-401923~40NBA6B

70.00 €

1 10 Arbeitstage 202.75~619-801923~40NBA6B

66.00 €

1 10 Arbeitstage 201.9~103023402835~47NBA10B

72.00 €

1 10 Arbeitstage 201.9~103023802835~47NBA10B

76.00 €

1 10 Arbeitstage 252.75~619-601923~40NBA6B

105.00 €

1 10 Arbeitstage 252.75~619-1001923~40NBA6B

77.00 €

1 10 Arbeitstage 251.9~1030-602835~47NBA10B

106.00 €

1 10 Arbeitstage 251.9~1030-1002835~47NBA10B

79.00 €

1 10 Arbeitstage 252.75~133527603042~62NBA13B

108.00 €

1 10 Arbeitstage 252.75~1335271003042~62NBA13B

101.00 €

1 10 Arbeitstage 252.75~164233.5604844~67NBA16B

131.00 €

1 10 Arbeitstage 252.75~164233.51004844~67NBA16B

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grip Range(φD) 1.9~16 Features Flat mounting series suitable for direct attachment to the NC lathe cutter holder.

Technischer Support