TIG Welding Rod for Stainless Steel TG-S308

TIG Welding Rod for Stainless Steel TG-S308
Schweißdraht, der sich beim WIG-Schweißen von rostfreiem Stahl wie EN 1.4301 Equiv. (gesintert) mit dem Grundmaterial des Schweißteils verbindet.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TG-S308-1.2-5

Teilenummer
TG-S308-1.2-5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

112.49 €

1 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Schweißstab Pole diameter(mm) 1.2 JIS Standard Z3321 YS308
AWS Standard A5.9 ER308 Amount Of Content 1 Case (5 kg) Mass(g) 5000
Application and Usage Characteristic Steel with 18% Cr - 8% Ni of SUS304, etc. Chemical Composition of Deposited Metal C(%) 0.05 Chemical Composition of Deposited Metal Si(%) 0.38
Chemical Composition of Deposited Metal Mn(%) 1.5 Chemical Composition of Deposited Metal Cr(%) 19.9 Chemical Composition of Deposited Metal P(%) 0.02
Chemical Composition of Deposited Metal S(%) <0.01 Ni(%) 9.5 Chemical Composition of Deposited Metal, Other -
Identification Color, Rod End Color Yellow Identification Color, Secondary Color - Example of Weld Metal Mechanical Properties 0.2% Proof Stress MPa 410
Mechanical Properties of Weld Metal Proof Stress, Tensile Strength MPa 580 Mechanical Properties of Weld Metal Proof Stress, Elongation(%) 40 Mechanical Properties of Weld Metal Proof Stress, Absorption Energy(J) 150

Technischer Support