Quergriff-Sechskant-Schraubendreher (Schnelldreh) (Teilenummern)

Quergriff-Sechskant-Schraubendreher (Schnelldreh)
[Features]
· This grip fits well in the palm of the hand, perfect for applying torque in narrow spaces.
· Long Type.
· A quick turning collar is equipped on the shaft.
· The grip end of 207LT-3 includes a shaft that is convenient for quick turning and can be turned with the fingertips

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

207LT-8

Teilenummer
207LT-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

57.16 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Ausführung T Ausführung Spitze Standardausführung Abmessung Breite über die Fläche(mm) 8
Klassifizierung einzelner Produkte/Sets Einzelstück Gesamtlänge (Maß L)(mm) 195 Achsenlänge L(mm) 150

Sie befinden sich auf der Seite für Quergriff-Sechskant-Schraubendreher (Schnelldreh), die Teilenummer ist 207LT-8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 207LT-8.

Technischer Support