Seitenschneider mit Hartmetall- und Hartlöten BSCG

Seitenschneider mit Hartmetall- und Hartlöten BSCG
Das Einsatzmaterial ist G80 (sowohl für Stahl als auch für Gusseisen).
Arbeitsmaterial: Gusseisen, nicht-metallisch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BSCGT075X03
BSCGT075X04
BSCGT075X05
BSCGT075X06
BSCGT075X07
BSCGT075X08
BSCGT075X09
BSCGT075X10
BSCGT075X11
BSCGT075X12
BSCGT075X13
BSCGT075X14
BSCGT075X15
BSCGT075X16
BSCGT075X18
BSCGT075X20
BSCGT075X22
BSCGT075X24
BSCGT075X25
BSCGT100X03
BSCGT100X04
BSCGT100X05
BSCGT100X06
BSCGT100X07
BSCGT100X08
BSCGT100X09
BSCGT100X10
BSCGT100X11
BSCGT100X12
BSCGT100X13
BSCGT100X14
BSCGT100X15
BSCGT100X16
BSCGT100X18
BSCGT100X20
BSCGT100X22
BSCGT100X24
BSCGT100X25
BSCGT125X03
BSCGT125X04
BSCGT125X05
BSCGT125X06
BSCGT125X07
BSCGT125X08
BSCGT125X09
BSCGT125X10
BSCGT125X11
BSCGT125X12
BSCGT125X13
BSCGT125X14
BSCGT125X15
BSCGT125X16
BSCGT125X18
BSCGT125X20
BSCGT125X22
BSCGT125X25
BSCGT150X04
BSCGT150X05
BSCGT150X06
BSCGT150X07
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
Thickness
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Thickness Tolerance
(mm)

197.35 €

1 10 Arbeitstage 753120~+0.075

169.65 €

1 10 Arbeitstage 754120~+0.075

169.65 €

1 10 Arbeitstage 755120~+0.075

171.78 €

1 10 Arbeitstage 756120~+0.075

185.27 €

1 10 Arbeitstage 757120~+0.090

185.27 €

1 10 Arbeitstage 758120~+0.090

206.58 €

1 10 Arbeitstage 759120~+0.090

206.58 €

1 10 Arbeitstage 7510120~+0.090

210.84 €

1 10 Arbeitstage 7511120~+0.110

210.84 €

1 10 Arbeitstage 7512120~+0.110

242.80 €

1 10 Arbeitstage 7513120~+0.110

242.80 €

1 10 Arbeitstage 7514120~+0.110

248.48 €

1 10 Arbeitstage 7515120~+0.110

248.48 €

1 10 Arbeitstage 7516120~+0.110

264.82 €

1 10 Arbeitstage 7518120~+0.110

283.29 €

1 10 Arbeitstage 7520120~+0.130

385.56 €

1 10 Arbeitstage 7522120~+0.130

412.56 €

1 10 Arbeitstage 7524120~+0.130

457.31 €

1 10 Arbeitstage 7525120~+0.130

251.33 €

1 10 Arbeitstage 1003160~+0.075

227.89 €

1 10 Arbeitstage 1004160~+0.075

213.68 €

1 10 Arbeitstage 1005160~+0.075

213.68 €

1 10 Arbeitstage 1006160~+0.075

222.92 €

1 10 Arbeitstage 1007160~+0.090

222.92 €

1 10 Arbeitstage 1008160~+0.090

242.80 €

1 10 Arbeitstage 1009160~+0.090

242.80 €

1 10 Arbeitstage 10010160~+0.090

257.72 €

1 10 Arbeitstage 10011160~+0.110

257.72 €

1 10 Arbeitstage 10012160~+0.110

277.60 €

1 10 Arbeitstage 10013160~+0.110

300.34 €

1 10 Arbeitstage 10014160~+0.110

300.34 €

1 10 Arbeitstage 10015160~+0.110

318.80 €

1 10 Arbeitstage 10016160~+0.110

350.76 €

1 10 Arbeitstage 10018160~+0.110

371.36 €

1 10 Arbeitstage 10020160~+0.130

406.87 €

1 10 Arbeitstage 10022160~+0.130

435.29 €

1 10 Arbeitstage 10024160~+0.130

480.03 €

1 10 Arbeitstage 10025160~+0.130

356.45 €

1 10 Arbeitstage 1253180~+0.075

295.36 €

1 10 Arbeitstage 1254180~+0.075

279.03 €

1 10 Arbeitstage 1255180~+0.075

279.03 €

1 10 Arbeitstage 1256180~+0.075

286.13 €

1 10 Arbeitstage 1257180~+0.090

286.13 €

1 10 Arbeitstage 1258180~+0.090

308.86 €

1 10 Arbeitstage 1259180~+0.090

308.86 €

1 10 Arbeitstage 12510180~+0.090

326.61 €

1 10 Arbeitstage 12511180~+0.110

326.61 €

1 10 Arbeitstage 12512180~+0.110

375.63 €

1 10 Arbeitstage 12513180~+0.110

394.09 €

1 10 Arbeitstage 12514180~+0.110

400.48 €

1 10 Arbeitstage 12515180~+0.110

416.11 €

1 10 Arbeitstage 12516180~+0.110

450.91 €

1 10 Arbeitstage 12518180~+0.110

498.50 €

1 10 Arbeitstage 12520180~+0.130

530.46 €

1 10 Arbeitstage 12522180~+0.130

634.88 €

1 10 Arbeitstage 12525180~+0.130

394.09 €

1 10 Arbeitstage 1504220~+0.075

359.99 €

1 10 Arbeitstage 1505220~+0.075

359.99 €

1 10 Arbeitstage 1506220~+0.075

359.99 €

1 10 Arbeitstage 1507220~+0.090

Loading...

Grundlegende Informationen

Hole Diameter(mm) 25.4 Material G80 work material Cast iron and non-metals
O.D. Tolerance(mm) 0~+1 Hole Dia. Tolerance(mm) H7

Technischer Support