Torque Fix®, T-Griff, (Drehmomentschlüssel mit festem T-Griff)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2891F6
2891F10
2891F12
2891F12.5
2891F14
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Torque adjustment range
(N·m)

445.97 €

1 8 Arbeitstage 6

445.97 €

1 8 Arbeitstage 10

445.97 €

1 8 Arbeitstage 12

445.97 €

1 8 Arbeitstage 12.5

445.97 €

1 7 Arbeitstage 14

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Sonstige Two-plane dimensions(mm) 6 Overall Length(mm) 56
Torque Precision(±%) Within 6 Handle Width(mm) 120 Main body: option Main Body

Technischer Support