Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
550-G
Frontage(mm) | 1370 | Depth(mm) | 840 | Height(mm) | 700 |
---|---|---|---|---|---|
Product Type | Rechteckiger Tank | Material (Main Body) | FRP, mit Glasfaser verstärkter Kunststoff | Capacity(L) | 510 |
Details Type | G Type (for non-stacking) | Effective inside dimension, frontage(mm) | 1200 | Effective inside dimension, depth(mm) | 670 |
Effective inside dimension, height(mm) | 600 | Trusco Code | 461-8823 | Mass(kg) | 37 |
Features | Excellent pressure resistance and impact resistance. | Amount Of Content | 1 pc. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften