Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
234-300
Aperture of Opening(mm) | 230~300 | Opening Depth(mm) | 34 | Overall Length(mm) | 460 |
---|---|---|---|---|---|
Mass(g) | 1070 | JAN Code | 4545301008349 | Features | Has a large mouth opening ideal for locking large workpieces. |
Sie befinden sich auf der Seite für Drehklemme 234, die Teilenummer ist 234-300.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 234-300.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften