Ionisierendes Kabinett IPC-A3

Ionisierendes Kabinett IPC-A3
Luftreinigung in neutralisierter Raumhaube Compact Benchtop. Beseitigt statische Elektrizität und entfernt Staub mit Luft Infrarot-Sensor gesteuert. Timer-Funktion setlable bis 1, 3, 5, 10 oder 30 sec. Klebegel ansammelt-abgeblasen sicher Staub. Teilchen auf der Haftgel Matte können mit Wasser und die Gelmatte abgewaschen werden kann wiederholt verwendet werden. Impulsfunktion zur Verfügung Modus Einstellung (niedrige und hohe) Luft Verordnung (Flow Controll integriert)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

IPC-A3

IPC-A3 Ion Parts Cleaner

Product Information




A3 size is ideal for capturing dust with adhesive urethane gel at cell workbench
► With no built-in dust collector, its power consumption is substantially reduced.
► Dislodged dust will be collected by the adhesive gel sheets.
► A paper pack filter can be attached to the exhaust port on the rear side (standard).
 
Regulator Built-inFilter to Duct: Replaceable

Specifications

Model No.IPC-A3
Ionizing method/Applied voltagePiezoelectric high frequency AC corona discharge / 5.6kVAC (p-p)
Power supplyDC24V±5%
Current consumption900mA or less
Dust collection airflow1.13 m3/min (Built-in fan)
Static pressure460Pa (Built-in fan)
Dust collection filterSelf-adhesive polyurethane gel sheets and paper pack filter
HxWxDmmH411 xW420xD300mm
Weight9.5kg
Air supply hose diameterTube fitting 10mm
Operating fluidClean dry air (0.1 to 0.6MPa)
Air Consumption315ℓ/min(0.3MPa, Continuous mode)
Ozone production0.05ppm or less (measured 50mm)
Operating environment temperature and humidity5 to 40°C / 35 to 65% RH (with no dew condensation or freezing)
AccessoriesAC adapter, Adhesive gel sheet plate
(included with device) x 2pcs, Duct flange (for φ 75mm),
Paper pack filter (6pcs)

Accessories



 
Adhesive gel sheet (1 pc)
IPC-A4G
EDP No. 806091


 
AC Adapter
AD-24-IT19
EDP No. 806081
I/P: AC100V-240V 1.2A
O/P : DC24V 1.9A
(AD24-IT19E is available on request.)
Paper pace filter (6pc.)
IPC-A3F



 
Teilenummer
IPC-A3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2,692.17 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Spannungsversorgung(V) DC24V +/- 5% Leistungsaufnahme(W) 22 Luftstrom(L/min) 147
Ionisierverfahren Piezoelektrische Hochfrequenz Anliegende Spannung AC5.6kV(p-p) Inhalt AC Adapter AD24-IT19E (100 bis 240VAC) / AC Eingangskable 1.8M / Klebegel-Blatt/Platte (am Produkt) 2 Stk.
Luftstrom zur Stauberfassung(M3/Min.) 3.5 Stromaufnahme 700

Sie befinden sich auf der Seite für Ionisierendes Kabinett IPC-A3, die Teilenummer ist IPC-A3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer IPC-A3.

Technischer Support