Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
OKT48-S-48X10-SI-PACK
Product Type | Klebeband | Color | Gold und silber | Width(mm) | 48 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 10 | Color Details | Silver | JAN Code | 4547691734044 |
Case Gross Weight(kg) | 6.1 | Wind-up Weight(g) | 175 | Cardboard Size (Width x Length x Height)(mm) | 285×335×240 |
Amount Of Content | 1 Pack (30 pcs) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften