2-Arm-Lagerabzieher

2-Arm-Lagerabzieher

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
112-1
112-2
112-3
112-10
112-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Capability
(mm)
Reach
(mm)
Claw thickness
(mm)
Claw Width
(mm)
Claw Length
(mm)
Center Bolt Head Size
(mm)
Center Bolt Size
(mm)
Maximum Load Capacity
(t)
JAN Code Mass
(g)
Note

254.95 €

1 7 Arbeitstage 55455-61078M10X1.25X1101.54021176418143350Center Bolt Part Number : 610110

272.15 €

1 7 Arbeitstage 9070---17--4021176419218800Center Bolt Part Number : 614135

782.58 €

1 7 Arbeitstage 185165---17--40211764203682000Center Bolt Part Number : 616220

245.09 €

1 7 Arbeitstage 65705-61078M10X1.25X1101.54021176418891400Center Bolt Part Number : 610110

318.21 €

1 7 Arbeitstage 100100---17--4021176420283900Center Bolt Part Number : 614160

Loading...

  1. 1

Technischer Support