Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KBZ-MB-L |
KBZ-MB-S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Frontage (mm) | Depth (mm) | Height (mm) | Maximum Load (kg/unit) | JAN Code | Trusco Code | Material (Main Body) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.59 € | 5 | 6 Arbeitstage | 350 | 17 | 34 | 5 | 4989999394986 | 765-7803 | ● Body: steel ● Magnet: ferrite ● Cover: PC | 1 pc. | ||
15.09 € | 4 | 6 Arbeitstage | 35 | 11 | 20 | 0.5 | 4989999394979 | 765-7811 | ● Body/connector: PC ● Magnet: Neodymium ● Non-slip: Rubber | 1 pc. |
Loading...
Specifications | Mounting Section Width 26 mm | Amount Of Content | 1 pc. |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Frontage(mm)
Depth(mm)
Height(mm)
Maximum Load(kg/unit)
JAN Code
Trusco Code
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften