Kobanzame Magnet-Ringhaken

Kobanzame Magnet-Ringhaken
Magnetic ring hook.
[Features]
· Magnetic type that can be installed easily without drilling holes.
· Does not damage the tools as the ring part is coated.
[Applications]
· Sorting and managing tools.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KBZ-RF-L
KBZ-RF-S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Maximum Load
(kg/unit)
JAN Code Trusco Code Specifications Amount Of Content

23.12 €

5 6 Arbeitstage 626814989999394962765-7846Inside Dimensions of Ring Section (mm) :47×371 pc.

21.62 €

5 6 Arbeitstage 305124989999394955765-7854Inside Dimensions of Ring Section (mm) :14×121 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Height(mm) 51 Material (Main Body) ● Body/screw/nut: Steel ● Magnet: Neodymium ● Non-slip: Synthetic rubber Amount Of Content 1 pc.

Technischer Support