Kobanzame Knopf-Lochplattenbasis, Typ P, ohne Magnet

Kobanzame Knopf-Lochplattenbasis, Typ P, ohne Magnet
[Features]
· Can be easily attached to a table or a workbench.
· It is possible to install KBZ-PDF/PDRF/PNF/PSPF and TUR-6K/FJTL/FJTS/FJYL/FJYS/FL/FS/HFL/HFS/SN.
[Applications]
· P type case with knob for management of tools

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KBZ-PNMB

Teilenummer
KBZ-PNMB
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

39.15 €

10 9 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Frontage(mm) 200 Depth(mm) 48 Height(mm) 92.6
Maximum Load(kg/unit) 3 JAN Code 4989999411324 Trusco Code 491-1059
Material (Main Body) ● Steel Specifications KBZ-PDF/PDRF/PNF/PSPF set supported with TUR-6K Amount Of Content 1 pc.

Technischer Support