Coated Arc Welding Rod for Cast Iron GRICAST1

Coated Arc Welding Rod for Cast Iron GRICAST1

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GRICAST1-3.2-5

Teilenummer
GRICAST1-3.2-5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

846.56 €

1 6 Arbeitstage 1 Case (5 kg)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Schweißstab Pole diameter(mm) 3.2 Pole length(mm) 350
Current range, lower(A) 70~100 Standard Color White 0.2% Resistance(N/mm2) 237
Tensile Strength(N/mm2) 382 Stretch(%) 14 Covering Black Lead Type
JIS Standard ECNi-CI AWS Standard ENi-CI Amount Of Content 1 Case (5 kg)

Technischer Support