MAG Welding Solid Wire for Cast Iron GN-311S

MAG Welding Solid Wire for Cast Iron GN-311S

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GN-311S-1.2-12.5

Teilenummer
GN-311S-1.2-12.5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

1,415.34 €

1 7 Arbeitstage 1 Case (12.5 kg)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Schweißdraht Wire Diameter(mm) 1.2 Current range, lower(A) 70~110
Tensile Strength(N/mm2) 635 Welding Voltage(V) 20–30 Gas Flow Rate(l/min) Ar+20%CO2 15~25
Amount Of Content 1 Case (12.5 kg)

Technischer Support