Fe-Ni Type TIG Welding Rod for Cast Iron Welding GN-55T

Fe-Ni Type TIG Welding Rod for Cast Iron Welding GN-55T

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GN-55T-1.6-5
GN-55T-2-5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Pole diameter
(mm)
Amount Of Content

621.69 €

1 7 Arbeitstage 1.61 Case (5 kg)

608.46 €

1 7 Arbeitstage 21 Case (5 kg)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Schweißstab Pole length(mm) 1000 Standard Color Black
Tensile Strength(N/mm2) 480 Amount Of Content 1 Case (5 kg)

Technischer Support