Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KSW-308L-1.2-12.5
Product Type | Schweißdraht | Wire Diameter(mm) | 1.2 | Tensile Strength(N/mm2) | 560 |
---|---|---|---|---|---|
Stretch(%) | 48 | JIS Standard | YS308L | AWS Standard | ER308L |
Amount Of Content | 1 Case (12.5 kg) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften