TIG Welding Rod for Cr-18% / Ni-8% Stainless Steel HS-308T

TIG Welding Rod for Cr-18% / Ni-8% Stainless Steel HS-308T

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HS-308T-2.4-5

Teilenummer
HS-308T-2.4-5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

98.25 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1 Case (5 kg)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Schweißstab Pole diameter(mm) 2.4 Pole length(mm) 1000
Standard Color Yellow 0.2% Resistance(N/mm2) 480 Tensile Strength(N/mm2) 600
Stretch(%) 44 JIS Standard YS308 AWS Standard ER308
Amount Of Content 1 Case (5 kg)

Technischer Support