Teilenummer
|
---|
HS-308LT-1.2-5 |
HS-308LT-1.6-5 |
HS-308LT-2-5 |
HS-308LT-2.4-5 |
HS-308LT-3.2-5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Pole diameter (mm) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|
119.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.2 | 1 Case (5 kg) | ||
117.48 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.6 | 1 Case (5 kg) | |
115.08 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 1 Case (5 kg) | |
112.67 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.4 | 1 Case (5 kg) | |
110.27 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.2 | 1 Case (5 kg) |
Loading...
Product Type | Schweißstab | Pole length(mm) | 1000 | Standard Color | Red |
---|---|---|---|---|---|
0.2% Resistance(N/mm2) | 400 | Tensile Strength(N/mm2) | 580 | Stretch(%) | 46 |
JIS Standard | YS308L | AWS Standard | ER308L | Amount Of Content | 1 Case (5 kg) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Pole diameter(mm)
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften