Schlüssel-Satz mit dünnem Ende EA615A

Schlüssel-Satz mit dünnem Ende EA615A
  • Mengenrabatt
【Product Specifications】
・Thickness-2 to 3mm
・Length-A: 70 to 96mm, 2A: 70 to 116mm,2B: 70 to 131mm
・A: 6 pcs, A-2A: 10 pcs, A-2B: 13 pcs
・Dim.…4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA615A

Teilenummer
EA615A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

129.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Schlüssel-Satz mit dünnem Ende EA615A, die Teilenummer ist EA615A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA615A.

Technischer Support