Tohnichi Einzweck-Drehmomentschlüssel mit Ringkopf

Tohnichi Einzweck-Drehmomentschlüssel mit Ringkopf
[Features]
· Single-function type with ring wrench.
· Because the torque value cannot be modified from outside without a dedicated tool, there are no concerns that the torque value could be changed while in use.
[Applications]
· For assembly and mass production.
[Product Specifications]
· Torque Precision ±3%
· Load Direction: Right
· JAN code: 4571141277966
· Trusco code: 821-9284
· Mass: 0.9 kg

(i)Hinweis

  • The torque set is provided free of charge when purchasing new products. To change the torque value, a separate torque wrench tester is required.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

RSP160N2X22-[30-160/0.1]

Teilenummer
RSP160N2X22-[30-160/0.1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
1 15 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Technischer Support