Sicherheits Endapparat 4 mm Steckverbinder CAT III

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

4073928

Teilenummer
4073928
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

51.60 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Schwarz | rot Verbindung (Elemente) 4 mm Steckverbinder Kontaktmaterial Nickel
Maximaler Klemm-/Spannbereich(mm) 20 Nennstrom(A) 10 Nennspannung(V) 1000
Artikelausführung Sicherheitsklemmensatz lesen Kategorie CAT III 1000 V|CAT IV 600 V

Sie befinden sich auf der Seite für Sicherheits Endapparat 4 mm Steckverbinder CAT III, die Teilenummer ist 4073928.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4073928.

Technischer Support