Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
41080810 |
41081011 |
41081012 |
41081113 |
41081214 |
41081417 |
41081719 |
41082224 |
41082427 |
41082736 |
41083032 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Overall Length (mm) | DIN-Norm | Schraubenschlüsselgröße (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.40 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 145 | DIN ISO 3318 | 8|10 | |
22.47 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 155 | DIN ISO 3118 | 10|11 | |
22.47 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 160 | DIN ISO 3118 | 10|12 | |
21.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 170 | DIN ISO 3118 | 11|13 | |
21.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 180 | DIN ISO 3118 | 12|14 | |
24.60 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | DIN ISO 3118 | 14|17 | |
25.68 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 220 | DIN ISO 3118 | 17|19 | |
33.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 245 | DIN ISO 3118 | 22|24 | |
39.83 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 270 | DIN ISO 3118 | 24|27 | |
47.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 300 | DIN ISO 3118 | 27|36 | |
51.12 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 300 | DIN ISO 3118 | 30|32 |
Loading...
Werkstoff | Chromstahl-Legierung | Materialeigenschaften | verchromt | Artikelausführung | Doppelter offener Ringschlüssel |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall Length(mm)
DIN-Norm
Schraubenschlüsselgröße(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften