Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
109-69-165 |
109-69-205 |
1311-69-200 |
131-12-160 |
131-12-180 |
134-69-130 |
134-69-145 |
134-69-180 |
135S-69-190 |
137-69-150 |
137-69-VDE-180 |
138-69-180 |
138-69-VDE-180 |
138-69-VDE-200 |
140-69-205 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | DIN-Norm | Härte (HRC) | Backenform | Hersteller Teilenummer | Materialeigenschaften | Zangenfunktionen | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Artikelausführung | Einsatzbereich (Zange) | Gewicht (g) | Härte (maximal) harter Draht (mm) | Drahthärte Härte (maximal) (mm) | Härte (maximal) weicher Draht (mm) | Härte (maximal) -Medium Draht (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.55 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | 109-69-165 | - | - | 165 | Kraftkammzange | - | 180 | 2 | - | 4 | 3.1 | |
25.68 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | 109-69-205 | - | - | 205 | Kraftkammzange | - | 300 | 2.5 | - | 5.9 | 3.8 | |
38.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | 1311-69-200 | - | - | 200 | Endschneider | - | 370 | 3.5 | - | 4.5 | 4 | |
19.27 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | 131-12-160 | - | - | 160 | Endschneider | - | 185 | 2 | - | 4 | 2.8 | |
19.27 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | 131-12-180 | - | - | 180 | Endschneider | - | 265 | 2.4 | - | 4 | 3 | |
20.32 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | DIN ISO 5749 | 62 | - | 134-69-130 | temperiert | nicht bündiger Modell | 130 | Seitenschneider | Werkstatt | 135 | 1.5 | - | 3 | 2.3 | |
21.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | DIN ISO 5749 | 62 | - | 134-69-145 | temperiert | nicht bündiger Modell | 145 | Seitenschneider | Werkstatt | 160 | 1.7 | - | 5 | 2.5 | |
26.91 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | 134-69-180 | - | - | 180 | Seitenschneider | - | 240 | 2.5 | - | 7 | 4 | |
46.76 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | 135S-69-190 | - | - | 190 | Seitenschneider | - | 245 | - | - | 2 | 1 | |
30.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | 137-69-150 | - | - | 150 | Kraft Seitenschneider | - | 180 | 2 | 1.5 | - | 3 | |
24.60 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | DIN ISO 5749|DIN EN 60900 | - | - | 137-69-VDE-180 | temperiert | nicht bündiger Modell | 180 | Kraft Seitenschneider | VDE | 260 | 2.6 | 2.2 | - | 3.7 | |
29.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | DIN ISO 5749 | 62 | - | 138-69-180 | temperiert | nicht bündiger Modell | 180 | Seitenschneider | Werkstatt | 250 | 2.8 | 2.5 | - | 4 | |
30.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | DIN ISO 5749|DIN EN 60900 | 62 | - | 138-69-VDE-180 | temperiert | nicht bündiger Modell | 180 | Kraft Seitenschneider | VDE | 250 | 2.8 | 2.5 | - | 4 | |
33.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | DIN ISO 5749|DIN EN 60900 | 62 | - | 138-69-VDE-200 | temperiert | nicht bündiger Modell | 200 | Kraft Seitenschneider | VDE | 315 | 3.5 | 3 | - | 4.5 | |
24.60 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | DIN ISO 5745 | - | Gerade | 140-69-205 | temperiert | nicht bündiger Modell | 205 | Rundzange | Werkstatt | 190 | 2.2 | - | 3.9 | 3.2 |
Loading...
Werkstoff | Werkzeugstahl |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
DIN-Norm
Härte(HRC)
Backenform
Hersteller Teilenummer
Materialeigenschaften
Zangenfunktionen
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Artikelausführung
Einsatzbereich (Zange)
Gewicht(g)
Härte (maximal) harter Draht(mm)
Drahthärte Härte (maximal)(mm)
Härte (maximal) weicher Draht(mm)
Härte (maximal) -Medium Draht(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften