Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
05104600001 |
05104601001 |
05104602001 |
05104603001 |
05104604001 |
05104605001 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrungsdurchmesser (mm) | Gesamtlänge (mm) | Arbeitslänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.99 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 3 | 70 | 32 | ||
11.09 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 4 | 74 | 32 | ||
11.79 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 5 | 85 | 43 | ||
12.68 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 6 | 95 | 45 | ||
16.13 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 8 | 110 | 60 | ||
19.45 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 | 120 | 70 |
Loading...
Material (Bohrer) | HSS | Materialeignung | Holz | Artikelausführung | Holz |
---|---|---|---|---|---|
Werkzeughalter (Bohrer) | 6,3 mm (1/4") |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungsdurchmesser(mm)
Gesamtlänge(mm)
Arbeitslänge(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften