Verbindungskabel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

901T-015-150

Teilenummer
901T-015-150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

13.83 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Overall length (mm) 186 Griff-ø(mm) 50 Grifflänge(mm) 85
Artikelausführung Torx-Schraubendreher Größe (Schraubendreher) T 15

Sie befinden sich auf der Seite für Verbindungskabel, die Teilenummer ist 901T-015-150.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 901T-015-150.

Technischer Support