Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
901T-020-150
Overall length (mm) | 186 | Griff-ø(mm) | 50 | Grifflänge(mm) | 85 |
---|---|---|---|---|---|
Artikelausführung | Torx-Schraubendreher | Größe (Schraubendreher) | T 20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Anschlussleitung Hochdrucksonden, die Teilenummer ist 901T-020-150.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 901T-020-150.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften