Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabeldurchmesser (mm) | Klemmdurchmesser (maximal) (mm) | Härte (HRC) | DIN-Norm | Härte (HRC) | EN-Norm | Backenform | Hersteller Teilenummer | Spiele Durchmesser (mm) | Passende Durchmesser | Werkstoff (Details) | Materialeigenschaften | Zangenfunktionen | Positon | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Artikelausführung | Reichweite (in Zoll) | Reichweite (maximal) (mm) | Einsatzbereich (Zange) | Welle ⌀ (mm) | Spannweite (Spannbacken) (mm) | Schraubenschlüsselgröße | Schraubenschlüsselgröße (mm) | Standards | Passend für | geeignet für Achsen von | Spitzenlänge | Ausführung | Ausführung (verschied.) | Gewicht (g) | Spannweite | Härte (maximal) | Härte (maximal) (mm²) | Härte (maximal) harter Draht (mm) | Härte (maximal) (mm) | Drahthärte Härte (maximal) (mm) | Härte (maximal) weicher Draht (mm) | Härte (maximal) -Medium Draht (mm) | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.56 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | DIN 5254-A|DIN 5256-C | - | - | - | 00 19 57 | 12 - 25/19 - 60 | 12-25 mm | 19-60 mm | - | temperiert | - | - | 140|180 | Zange für Sicherungsringe eingestellt | - | - | - | 10 - 25/19 -60 | - | - | - | - | Außen- und Ringe | 10-25 mm | 19-60 mm | Gerade | 00 19 57 | - | 670 | - | - | - | - | - | - | - | - | Chrom-Vanadium - Stahl | |||
131.79 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | DIN 5254-A|DIN 5254-B|DIN 5256-C|DIN 5256-D | - | - | - | 00 20 01 V02 | 12 - 25/19 - 60 | 12-25 mm | 19-60 mm | - | temperiert | - | - | 140|180|165 | Zange für Sicherungsringe eingestellt | - | - | - | 10 - 25/19 -60 | - | - | - | - | Außen- und Ringe | 10-25 mm | 19-60 mm | 90° Winkel | Gerade | 00 20 01 V02 | - | 920 | - | - | - | - | - | - | - | - | Chrom-Vanadium - Stahl | |||
128.09 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | DIN 5254-A|DIN 5254-B|DIN 5256-C|DIN 5256-D | - | - | - | 00 20 04 V01 | - | 19-60 mm | 12-25 mm | - | - | - | - | 140|170|180|130 | Zange für Sicherungsringe eingestellt | - | - | - | - | - | - | - | - | Außen- und Ringe | 10-25 mm | 19-60 mm | Gerader Winkel von 90° | 00 20 04 V01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Chrom-Vanadium - Stahl | |||
65.87 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | 00 20 10 | - | - | - | - | - | - | - | Zange gesetzt | - | - | Werkstatt | - | - | - | - | - | - | - | - | 00 20 10 | - | 990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
86.56 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | 00 20 12 | - | - | - | - | - | - | - | Zange gesetzt | - | - | VDE | - | - | - | - | IEC 60900. DIN EN 60900. ASTM F1505 | - | - | - | 00 20 12 | - | 960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
138.23 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | DIN EN 60900 | - | EN 60900 | - | 00 20 15 | - | - | - | - | - | - | - | Zange gesetzt | - | - | VDE | - | - | - | - | VDE-geprüft entspricht DIN EN/IEC 60900 1000 V. | - | - | - | - | - | 1430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
268.87 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | 00 20 16 | - | - | - | - | - | - | - | Zange gesetzt | - | - | Elektrotechnik und Feinmechanik | - | - | - | - | - | - | - | - | 00 20 16 | - | 720 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
326.94 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | 00 20 16 P | - | - | - | - | - | - | - | Zange gesetzt | - | - | Elektrotechnik und Feinmechanik | - | - | - | - | - | - | - | - | 00 20 16 P | - | 570 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
339.11 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | 00 20 16 P ESD | - | - | - | - | - | - | - | Zange gesetzt | - | - | Elektrotechnik und Feinmechanik | - | - | - | - | - | - | - | - | ESD 00 20 16 P ESD | - | 590 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
270.21 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | 00 20 17 | - | - | - | - | - | - | - | Zange gesetzt | - | - | ESD | - | - | - | - | - | - | - | - | 00 20 17 | - | 695 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
53.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | 00 20 72 V02 | - | - | - | - | - | - | 150 | Zange gesetzt | - | - | Werkstatt | - | - | - | 30 | DIN ISO 8976 | - | - | - | - | - | 390 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
31.63 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | - | 60 | DIN ISO 5746|DIN EN 60900 | 60 | EN 60900 | - | 03 07 180 | - | - | - | verchromt | gehärtet | - | - | 180 | Kammzange | - | - | VDE | - | - | - | - | DIN ISO 5746 | - | - | - | 03 07 180 | - | 285 | - | - | Mittelharter / harter Draht 3,4/2,2 mm Durchmesser · max 16 | 2.2 | - | - | - | 3.4 | Werkzeugstahl | |||
33.67 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | - | 60 | DIN ISO 5746|DIN EN 60900 | 60 | EN 60900 | - | 03 07 200 | - | - | - | verchromt | gehärtet | - | - | 200 | Kammzange | - | - | VDE | - | - | - | - | DIN ISO 5746 | - | - | - | 03 07 200 | - | 339 | - | - | Mittelharter / harter Draht 3,8/2,5 mm Durchmesser · max 16 | 2.5 | - | - | - | 3.8 | Werkzeugstahl | |||
43.89 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | - | 60 | DIN ISO 5746|DIN EN 60900 | 60 | EN 60900 | - | 03 07 250 | - | - | - | verchromt | gehärtet | - | - | 250 | Kammzange | - | - | VDE | - | - | - | - | DIN ISO 5746 | - | - | - | 03 07 250 | - | 597 | - | - | (Mittelharter / harter Draht) 3,8/2,5 mm Durchmesser · Schnittwert für Kupferkabel mit 15 mm Durchmesser. 25 | 2.5 | - | - | - | 3.8 | Werkzeugstahl | |||
24.87 € | 6 | 3 Arbeitstage | - | - | 60 | - | 60 | - | - | 08 05 110 | - | - | - | verchromt | gehärtet | - | - | 110 | Minikammzange | - | - | Werkstatt | - | - | - | - | - | - | - | - | 08 05 110 | - | 85 | - | - | Mittelharter / harter Draht: 2,5/1,6 mm Durchmesser max 10 | 1.6 | - | - | - | 2.5 | Chrom-Vanadium - Stahl | |||
33.83 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | 60 | - | 60 | - | - | - | - | - | Polierter Kopf. kunststoffbeschichtete Griffe. | gehärtetes Polieren | - | - | 160 | Verdrahtungszange | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 01 160 | - | 112 | - | - | - | 1.6 | - | - | - | 2.5 | Chrom-Vanadium - Stahl | |||
42.47 € | 6 | 3 Arbeitstage | - | - | 60 | - | 60 | - | - | - | - | - | Verchromte Zangen. Griffe mit Mehrkomponentenabdeckungen. | gehärtet | verchromt | - | - | 160 | Verdrahtungszange | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 05 160 | - | 139 | - | - | - | 1.6 | - | - | - | 2.5 | Chrom-Vanadium - Stahl | |||
35.30 € | 6 | 3 Arbeitstage | - | - | 60 | - | 60 | - | - | 14 22 160 | - | - | - | gehärtetes Polieren | nicht bündiger Modell | - | 160 | Abisolierer Seitenschneider Combo | - | - | Werkstatt | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 22 160 | Polierter Kopf | 206 | - | - | - | - | Weicher / mittelharter / harter Draht: Durchmesser 2,5/1,5 / - | - | 2.5 | 1.5 | Vanadium Elektroofen Stahl | |||
39.50 € | 6 | 3 Arbeitstage | - | - | 60 | - | 60 | - | - | 14 25 160 | - | - | - | gehärtet | verchromt | nicht bündiger Modell | - | 160 | Abisolierer Seitenschneider Combo | - | - | Werkstatt | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 25 160 | Verchromte Zange | 224 | - | - | - | - | Weicher / mittelharter / harter Draht: Durchmesser 2,5/1,5 / - | - | 2.5 | 1.5 | Vanadium Elektroofen Stahl | |||
29.47 € | 6 | 3 Arbeitstage | - | - | - | DIN ISO 5743 | 60 | - | Gerade | gut. verjüngt. runde Backen | 19 01 130 | - | - | - | gehärtetes Polieren | - | - | 130 | Rundzange | - | - | Elektrotechnik und Feinmechanik | - | - | - | - | DIN ISO 5743 | - | - | - | 19 01 130 | - | 73 | - | - | - | 1.6 | - | - | - | 2.2 | Vanadium Elektroofen Stahl | |||
13.36 € | 6 | 3 Arbeitstage | - | - | - | DIN ISO 5745 | - | - | Gerade | flach. kurz. breite Kiefer | 20 01 125 | - | - | - | gehärtetes Polieren | - | - | 125 | Flachzange | - | - | Elektrotechnik und Feinmechanik | - | - | - | - | DIN ISO 5745 | - | - | - | 20 01 125 | - | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | Chrom-Vanadium - Stahl | |||
16.53 € | 6 | 3 Arbeitstage | - | - | - | DIN ISO 5745 | - | - | Gerade | flach. kurz. breite Kiefer | 20 02 140 | - | - | - | gehärtetes Polieren | - | - | 140 | Flachzange | - | - | Werkstatt | - | - | - | - | DIN ISO 5745 | - | - | - | 20 02 140 | - | 137 | - | - | - | - | - | - | - | - | Chrom-Vanadium - Stahl | |||
20.36 € | 6 | 3 Arbeitstage | - | - | - | DIN ISO 5745 | - | - | Gerade | flach. kurz. breite Kiefer | 20 05 140 | - | - | - | gehärtet | verchromt | - | - | 140 | Flachzange | - | - | Werkstatt | - | - | - | - | DIN ISO 5745 | - | - | - | 20 05 140 | - | 136 | - | - | - | - | - | - | - | - | Chrom-Vanadium - Stahl | |||
24.43 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | DIN ISO 5745|DIN EN 60900 | - | EN 60900 | Gerade | flach. kurz. breite Kiefer | 20 06 160 | - | - | - | gehärtet | verchromt | - | - | 160 | Flachzange | - | - | VDE | - | - | - | - | DIN ISO 5745 | - | - | - | 20 06 160 | - | 176 | - | - | - | - | - | - | - | - | Chrom-Vanadium - Stahl | |||
14.37 € | 6 | 9 Arbeitstage | - | - | - | DIN ISO 5745 | - | - | Gerade | rund. kurze Backen | 22 01 125 | - | - | - | gehärtetes Polieren | - | - | 125 | Rundzange | - | - | Elektrotechnik und Feinmechanik | - | - | - | - | DIN ISO 5745 | - | - | - | 22 01 25 | - | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | Chrom-Vanadium - Stahl | |||
17.14 € | 6 | 9 Arbeitstage | - | - | - | DIN ISO 5745 | - | - | Gerade | rund. kurze Backen | 22 02 140 | - | - | - | gehärtetes Polieren | - | - | 140 | Rundzange | - | - | Werkstatt | - | - | - | - | DIN ISO 5745 | - | - | - | 22 02 140 | - | 129 | - | - | - | - | - | - | - | - | Chrom-Vanadium - Stahl | |||
24.87 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | DIN ISO 5745|DIN EN 60900 | - | EN 60900 | Gerade | rund. kurze Backen | 22 06 160 | - | - | - | gehärtet | verchromt | - | - | 160 | Rundzange | - | - | VDE | - | - | - | - | DIN ISO 5745 | - | - | - | 22 06 160 | - | 175 | - | - | - | - | - | - | - | - | Chrom-Vanadium - Stahl | |||
18.20 € | 6 | 3 Arbeitstage | - | - | - | DIN ISO 5745 | 61 | - | Gerade | spitz. flache runde Backen | 25 01 125 | - | - | - | gehärtetes Polieren | - | - | 125 | Rundzange | - | - | Elektrotechnik und Feinmechanik | - | - | - | - | DIN ISO 5745 | - | - | - | 25 01 125 | - | 73 | - | - | - | 1.6 | - | - | - | 2.2 | Vanadium Elektroofen Stahl | |||
16.70 € | 6 | 3 Arbeitstage | - | - | - | DIN ISO 5745 | 61 | - | Gerade | spitz. flache runde Backen | 25 01 140 | - | - | - | gehärtetes Polieren | - | - | 140 | Rundzange | - | - | Elektrotechnik und Feinmechanik | - | - | - | - | DIN ISO 5745 | - | - | - | 25 01 140 | - | 89 | - | - | - | 1.6 | - | - | - | 2.5 | Vanadium Elektroofen Stahl | |||
16.81 € | 6 | 3 Arbeitstage | - | - | - | DIN ISO 5745 | 61 | - | Gerade | spitz. flache runde Backen | 25 01 160 | - | - | - | gehärtetes Polieren | - | - | 160 | Rundzange | - | - | Elektrotechnik und Feinmechanik | - | - | - | - | DIN ISO 5745 | - | - | - | 25 01 160 | - | 113 | - | - | - | 1.6 | - | - | - | 2.5 | Vanadium Elektroofen Stahl | |||
19.70 € | 6 | 3 Arbeitstage | - | - | - | DIN ISO 5745 | 61 | - | Gerade | spitz. flache runde Backen | 25 02 140 | - | - | - | gehärtetes Polieren | - | - | 140 | Rundzange | - | - | Elektrotechnik und Feinmechanik | - | - | - | - | DIN ISO 5745 | - | - | - | 25 02 140 | - | 109 | - | - | - | 1.6 | - | - | - | 2.5 | Vanadium Elektroofen Stahl | |||
19.91 € | 6 | 3 Arbeitstage | - | - | - | DIN ISO 5745 | 61 | - | Gerade | spitz. flache runde Backen | 25 02 160 | - | - | - | gehärtetes Polieren | - | - | 160 | Rundzange | - | - | Elektrotechnik und Feinmechanik | - | - | - | - | DIN ISO 5745 | - | - | - | 25 02 160 | - | 144 | - | - | - | 1.6 | - | - | - | 2.5 | Vanadium Elektroofen Stahl | |||
22.60 € | 6 | 3 Arbeitstage | - | - | - | DIN ISO 5745 | 61 | - | Gerade | spitz. flache runde Backen | 25 05 140 | - | - | - | gehärtetes Polieren | - | - | 140 | Rundzange | - | - | Elektrotechnik und Feinmechanik | - | - | - | - | DIN ISO 5745 | - | - | - | 25 05 140 | - | 111 | - | - | - | 1.6 | - | - | - | 2.5 | Vanadium Elektroofen Stahl | |||
23.24 € | 6 | 3 Arbeitstage | - | - | - | DIN ISO 5745 | 61 | - | Gerade | spitz. flache runde Backen | 25 05 160 | - | - | - | gehärtet | verchromt | - | - | 160 | Rundzange | - | - | Elektrotechnik und Feinmechanik | - | - | - | - | DIN ISO 5745 | - | - | - | 25 05 160 | - | 144 | - | - | - | 1.6 | - | - | - | 2.5 | Vanadium Elektroofen Stahl | |||
20.03 € | 6 | 3 Arbeitstage | - | - | - | DIN ISO 5745 | 61 | - | 40 Grad | spitz. flache runde Backen | 25 21 160 | - | - | - | gehärtet | verchromt | - | - | 160 | Rundzange | - | - | Elektrotechnik und Feinmechanik | - | - | - | - | DIN ISO 5745 | - | - | - | 25 21 160 | - | 112 | - | - | - | 1.6 | - | - | - | 2.5 | Vanadium Elektroofen Stahl | |||
26.87 € | 6 | 3 Arbeitstage | - | - | - | DIN ISO 5745 | 61 | - | 40 Grad | spitz. flache runde Backen | 25 25 160 | - | - | - | temperiert | - | - | 160 | Rundzange | - | - | Elektrotechnik und Feinmechanik | - | - | - | - | DIN ISO 5745 | - | - | - | 25 25 160 | - | 143 | - | - | - | 1.6 | - | - | - | 2.5 | Chrom-Vanadium- Stahl | |||
21.41 € | 6 | 9 Arbeitstage | - | - | 59 | DIN ISO 5745 | 61 | - | Gerade | gerade Backen | 26 11 200 | - | - | - | gehärtetes Polieren | - | - | 200 | Rundzange | - | - | Elektrotechnik und Feinmechanik | - | - | - | - | DIN ISO 5745 | - | - | - | 26 11 200 | - | 170 | - | - | - | 2.2 | - | - | - | 3.2 | Vanadium Elektroofen Stahl | |||
37.59 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | - | - | DIN ISO 5745|DIN EN 60900 | 61 | EN 60900 | Gerade | flach-rund. lange Kiefer. gerade Kiefer | 26 17 200 | - | - | - | gehärtet | verchromt | - | - | 200 | Rundzange | - | - | VDE | - | - | - | - | DIN ISO 5745 | - | - | - | 26 17 200 | - | 212 | - | - | - | 2.2 | - | - | - | 3.2 | Vanadium Elektroofen Stahl | |||
24.30 € | 6 | 9 Arbeitstage | - | - | 59 | DIN ISO 5745 | 61 | - | 40° | 40° abgewinkelte Backen | 26 21 200 | - | - | - | gehärtetes Polieren | - | - | 200 | Rundzange | - | - | Elektrotechnik und Feinmechanik | - | - | - | - | DIN ISO 5745 | - | - | - | 26 21 200 | - | 171 | - | - | - | 2.2 | - | - | - | 3.2 | Vanadium Elektroofen Stahl | |||
41.20 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | - | - | DIN ISO 5745|DIN EN 60900 | 61 | EN 60900 | 40 Grad | Flach rund. lange Kiefer. 40° abgewinkelte Backen | 26 27 200 | - | - | - | gehärtet | verchromt | - | - | 200 | Rundzange | - | - | VDE | - | - | - | - | DIN ISO 5745 | - | - | - | 26 27 200 | - | 220 | - | - | - | 2.2 | - | - | - | 3.2 | Vanadium Elektroofen Stahl | |||
25.40 € | 6 | 9 Arbeitstage | - | - | - | DIN ISO 5743 | - | - | Gerade | flach. breite Kiefer | 28 01 200 | - | - | - | gehärtetes Polieren | - | - | 200 | Flachzange | - | - | Elektrotechnik und Feinmechanik | - | - | - | - | DIN ISO 5743 | - | - | - | 28 01 200 | - | 197 | - | - | - | - | - | - | - | - | Werkzeugstahl | |||
25.53 € | 6 | 9 Arbeitstage | - | - | - | DIN ISO 5743 | - | - | Gerade | flach. runde Backen | 28 21 200 | - | - | - | gehärtetes Polieren | - | - | 200 | Rundzange | - | - | Elektrotechnik und Feinmechanik | - | - | - | - | DIN ISO 5743 | - | - | - | 28 21 200 | - | 187 | - | - | - | - | - | - | - | - | Werkzeugstahl | |||
22.80 € | 6 | 9 Arbeitstage | - | - | - | DIN ISO 5745 | - | - | Gerade | 29 11 160 | - | - | Chrom-Vanadium-Elektrostahl. geschmiedet. ölgehärtet. | gehärtetes Polieren | - | - | 160 | Telekommunikationszange | - | - | Elektrotechnik und Feinmechanik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | eben. breite Kiefer | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - | Chrom-Vanadium - Stahl | |||
21.83 € | 6 | 9 Arbeitstage | - | - | - | DIN ISO 5745 | - | - | Gerade | 29 21 160 | - | - | Chrom-Vanadium-Elektrostahl. geschmiedet. ölgehärtet. | gehärtetes Polieren | - | - | 160 | Telekommunikationszange | - | - | Elektrotechnik und Feinmechanik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Flache runde Backen | 112 | - | - | - | - | - | - | - | - | Chrom-Vanadium - Stahl | |||
26.83 € | 6 | 3 Arbeitstage | - | - | - | DIN ISO 5745 | - | - | Gerade | 29 25 160 | - | - | Chrom-Vanadium-Elektrostahl. geschmiedet. ölgehärtet. | gehärtet | verchromt | - | - | 160 | Telekommunikationszange | - | - | Werkstatt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Flache runde Backen | 139 | - | - | - | - | - | - | - | - | Chrom-Vanadium - Stahl | |||
25.93 € | 6 | 3 Arbeitstage | - | - | - | DIN ISO 5743 | - | - | Gerade | gerade Backen | 31 11 160 | - | - | - | gehärtetes Polieren | - | - | 160 | Spitzzange | - | - | Elektrotechnik und Feinmechanik | - | - | - | - | DIN ISO 5743 | - | - | - | 31 11 160 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | Chrom-Vanadium - Stahl | |||
32.37 € | 6 | 3 Arbeitstage | - | - | - | DIN ISO 5743 | - | - | Gerade | gerade Backen | 31 15 160 | - | - | - | gehärtet | verchromt | - | - | 160 | Spitzzange | - | - | Elektrotechnik und Feinmechanik | - | - | - | - | DIN ISO 5743 | - | - | - | 31 15 160 | - | 124 | - | - | - | - | - | - | - | - | Chrom-Vanadium - Stahl | |||
28.83 € | 6 | 3 Arbeitstage | - | - | - | DIN ISO 5743 | - | - | 45° | 45° abgewinkelte Backen | 31 21 160 | - | - | - | gehärtetes Polieren | - | - | 160 | Spitzzange | - | - | Elektrotechnik und Feinmechanik | - | - | - | - | DIN ISO 5743 | - | - | - | 31 21 160 | - | 97 | - | - | - | - | - | - | - | - | Chrom-Vanadium - Stahl | |||
36.03 € | 6 | 3 Arbeitstage | - | - | - | DIN ISO 5743 | - | - | 45° | 45° abgewinkelte Backen | 31 25 160 | - | - | - | gehärtet | verchromt | - | - | 160 | Spitzzange | - | - | Elektrotechnik und Feinmechanik | - | - | - | - | DIN ISO 5743 | - | - | - | 31 25 160 | - | 123 | - | - | - | - | - | - | - | - | Chrom-Vanadium - Stahl | |||
22.11 € | 6 | 3 Arbeitstage | - | - | - | DIN ISO 5235 | - | - | Gerade | flach. spitze Kiefer | 32 11 135 | - | - | - | gehärtetes Polieren | - | - | 135 | Einstellwerkzeuge | - | - | Elektrotechnik und Feinmechanik | - | - | - | - | DIN 5235 | - | - | - | 32 11 135 | - | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | Werkzeugstahl | |||
21.61 € | 6 | 3 Arbeitstage | - | - | - | DIN ISO 5235 | - | - | Gerade | flach. breite Kiefer | 32 21 135 | - | - | - | gehärtetes Polieren | - | - | 135 | Einstellwerkzeuge | - | - | Elektrotechnik und Feinmechanik | - | - | - | - | DIN 5235 | - | - | - | 32 21 135 | - | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | Werkzeugstahl | |||
23.37 € | 6 | 9 Arbeitstage | - | - | - | DIN ISO 5235 | - | - | 40 Grad | 40° abgewinkelt. eben. breite Kiefer | 32 31 135 | - | - | - | gehärtetes Polieren | - | - | 135 | Einstellwerkzeuge | - | - | Elektrotechnik und Feinmechanik | - | - | - | - | DIN 5235 | - | - | - | 32 31 135 | - | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | Werkzeugstahl | |||
46.90 € | 6 | 3 Arbeitstage | - | - | - | DIN ISO 9655 | - | - | Gerade | flach. breite Kiefer | 34 12 130 ESD | - | - | - | poliert | polieren | - | - | 135 | Flachzange | - | - | ESD | - | - | - | - | DIN ISO 9655 | - | - | - | 34 12 130 ESD | - | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | Chrom-Vanadium - Stahl | |||
47.76 € | 6 | 9 Arbeitstage | - | - | - | DIN ISO 9655 | - | - | Gerade | flach. runde Backen | 34 22 130 ESD | - | - | - | poliert | polieren | - | - | 135 | Rundzange | - | - | ESD | - | - | - | - | DIN ISO 9655 | - | - | - | 34 22 130 ESD | - | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | Chrom-Vanadium - Stahl | |||
48.29 € | 6 | 3 Arbeitstage | - | - | - | DIN ISO 9655 | - | - | Gerade | rund. spitze Kiefer | 34 32 130 ESD | - | - | - | poliert | polieren | - | - | 135 | Rundzange | - | - | ESD | - | - | - | - | DIN ISO 9655 | - | - | - | 34 32 130 ESD | - | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | Chrom-Vanadium - Stahl | |||
40.96 € | 6 | 9 Arbeitstage | - | - | - | DIN ISO 5743 | - | - | Glatte Bodengriffflächen | - | - | - | - | gehärtetes Polieren | - | - | 130 | Befestigungsart | - | - | Elektrotechnik und Feinmechanik | - | - | - | - | DIN ISO 5743 | - | - | - | 36 12 130 | - | 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | Werkzeugstahl | |||
43.31 € | 6 | 9 Arbeitstage | - | - | - | DIN ISO 5743 | - | - | Glatte Bodengriffflächen | - | - | - | - | gehärtetes Polieren | - | - | 125 | Befestigungsart | - | - | Elektrotechnik und Feinmechanik | - | - | - | - | DIN ISO 5743 | - | - | - | 36 32 125 | - | 108 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | Werkzeugstahl | |||
18.77 € | 6 | 3 Arbeitstage | - | - | - | DIN ISO 9655 | - | - | Gerade | flach. breite Kiefer | 37 11 125 | - | - | - | gehärtetes Polieren | - | - | 125 | Flachzange | - | - | Elektrotechnik und Feinmechanik | - | - | - | - | DIN ISO 9655 | - | - | - | 37 11 125 | - | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | Werkzeugstahl | |||
18.77 € | 6 | 3 Arbeitstage | - | - | - | DIN ISO 9655 | - | - | Gerade | flach. spitze Kiefer | 37 21 125 | - | - | - | gehärtetes Polieren | - | - | 125 | Flachzange | - | - | Elektrotechnik und Feinmechanik | - | - | - | - | DIN ISO 9655 | - | - | - | 37 21 125 | - | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | Werkzeugstahl | |||
18.77 € | 6 | 3 Arbeitstage | - | - | - | DIN ISO 9655 | - | - | Gerade | flach. runde Backen | 37 31 125 | - | - | - | gehärtetes Polieren | - | - | 125 | Rundzange | - | - | Elektrotechnik und Feinmechanik | - | - | - | - | DIN ISO 9655 | - | - | - | 37 31 125 | - | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | Werkzeugstahl |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabeldurchmesser(mm)
Klemmdurchmesser (maximal)(mm)
Härte(HRC)
DIN-Norm
Härte(HRC)
EN-Norm
Backenform
Hersteller Teilenummer
Spiele Durchmesser(mm)
Passende Durchmesser
Werkstoff (Details)
Materialeigenschaften
Zangenfunktionen
Positon
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Artikelausführung
Reichweite (in Zoll)
Reichweite (maximal)(mm)
Einsatzbereich (Zange)
Welle ⌀(mm)
Spannweite (Spannbacken)(mm)
Schraubenschlüsselgröße
Schraubenschlüsselgröße(mm)
Standards
Passend für
geeignet für Achsen von
Spitzenlänge
Ausführung
Ausführung (verschied.)
Gewicht(g)
Spannweite
Härte (maximal)
Härte (maximal)(mm²)
Härte (maximal) harter Draht(mm)
Härte (maximal)(mm)
Drahthärte Härte (maximal)(mm)
Härte (maximal) weicher Draht(mm)
Härte (maximal) -Medium Draht(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften