Doppel-ended Kiste

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
609-E6XE8
609-E10XE12
609-E14XE18
609-E20XE24
610N-30X34
630-16X18
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
DIN-Norm Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Größe (Schraubenschlüssel) Schraubenschlüsselgröße Schraubenschlüsselgröße
(mm)

21.40 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -113T 6|T 8-5.74|7.52

24.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -140T 10|T 12-9.42|11.17

30.13 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -180T 14|T 18-12.9|16.7

38.75 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -224T 20|T 24-18.49|22.16

56.55 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage DIN 837-B|DIN ISO 10103326.7--30|34|30 x 34

30.13 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage DIN 838|DIN ISO 10104--16 x 18 mm16|18

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Materialeigenschaften verchromt | polieren Artikelausführung Doppel-ended Kiste Material Chrom-Vanadium- Stahl

Technischer Support