Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1871641 |
6143430 |
6170160 |
6180120 |
6194930 |
6195150 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | DIN-Norm | Abtrieb | Werkstoff | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.83 € | 1 | Verfügbar | 43 Arbeitstage | - | 12,5 mm (1/2 ") | Chrom-Vanadium- Stahl | 292 | |
26.91 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | DIN 3122 | 12,5 mm (1/2 ") | Chrom-Vanadium- Stahl | 292 | |
19.27 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | DIN 3122 | 6,3 mm (1/4 ") | Chrom-Vanadium- Stahl | 115 | |
125.63 € | 1 | Verfügbar | 43 Arbeitstage | DIN 3122 | 25 mm | Chrom-Vanadium- Stahl | 700 | |
32.29 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | |
34.44 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - |
Loading...
Artikelausführung | Bit T-Griff |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
DIN-Norm
Abtrieb
Werkstoff
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften