Anschlussstück

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6144670
6170830
6180710
6524150
6524230
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
DIN-Norm Abtrieb Werkstoff Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)

7.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ----

7.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage DIN 31226,3 mm (1/4 ")Chrom-Vanadium- Stahl19.8

38.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage DIN 3122-Chrom-Vanadium- Stahl67.5

40.89 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage DIN 74276,3 mm (1/4 ") | 12,5 mm (1/2")Stahl35

32.29 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage DIN 74276,3 mm (1/4 ")Stahl25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung Anschlussstück

Technischer Support