Torx Sockel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1394177
1394185
1394193
1394207
1394215
1394223
1394231
1441000
6105180
6120570
6120650
6120730
6120810
6152500
6152690
6152930
6154200
6154630
6155870
6156170
6157060
6158380
6158540
6159940
6188020
6188100
6188370
6188450
6190430
6190510
6190780
6190860
6192720
6195660
6196390
6200170
6200410
6200840
6201300
6202700
6203270
6246320
6246830
6247210
6247560
6247720
6247800
6247990
6265890
6271780
6272080
6273640
6276230
6276310
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Antrieb (Schraubendreher) Maximale Länge
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Größe (Schraubendreher) Schraubenschlüsselgröße
(mm)
Gewicht
(g)

19.27 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10 mm (3/8 ")9494T 203.8670

20.32 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10 mm (3/8 ")9494T 254.4370

20.32 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10 mm (3/8 ")9494T 274.9970

20.32 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10 mm (3/8 ")9494T 305.5271

21.40 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10 mm (3/8 ")9494T 406.6570

22.47 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10 mm (3/8 ")9494T 457.8271

22.47 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10 mm (3/8 ")9494T 508.8399

26.91 €

1 Verfügbar 43 Arbeitstage 10 mm (3/8 ")4949T 457.8266

42.41 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 12,5 mm (1/2 ")100100T 7015.55277

17.01 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 6,3 mm (1/4 ")30.530.5T 254.4315

17.01 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 6,3 mm (1/4 ")30.530.5T 274.9915

14.89 €

1 Verfügbar 43 Arbeitstage 6,3 mm (1/4 ")30.530.5T 305.5215

18.09 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 6,3 mm (1/4 ")33.533.5T 406.6525

24.60 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 12,5 mm (1/2 ")100100T 305.5296

25.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 12,5 mm (1/2 ")100100T 406.6596

20.32 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 12,5 mm (1/2 ")5555T 203.8676

21.40 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 12,5 mm (1/2 ")5555T 254.4375

20.32 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 12,5 mm (1/2 ")5555T 274.9976

26.91 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 12,5 mm (1/2 ")100100T 457.8298

21.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 12,5 mm (1/2 ")5555T 305.5275

22.47 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 12,5 mm (1/2 ")5555T 457.8277

29.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 12,5 mm (1/2 ")5555T 5511.22107

30.13 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 12,5 mm (1/2 ")5555T 6013.25137

33.37 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 12,5 mm (1/2 ")100100T 5511.22151

24.60 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 12,5 mm (1/2 ")100100T 203.8695

25.68 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 12,5 mm (1/2 ")100100T 254.4395

24.60 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 12,5 mm (1/2 ")100100T 274.9996

35.52 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 12,5 mm (1/2 ")100100T 6013.2596

13.83 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 6,3 mm (1/4 ")30.530.5T 82.3113

12.73 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 6,3 mm (1/4 ")30.530.5T 92.513

13.83 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 6,3 mm (1/4 ")30.530.5T 102.2714

12.73 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 6,3 mm (1/4 ")30.530.5T 153.2714

26.91 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 12,5 mm (1/2 ")5555T 203.8675

25.68 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 12,5 mm (1/2 ")5555T 257.8275

25.68 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 12,5 mm (1/2 ")5555T 274.9976

27.97 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 12,5 mm (1/2 ")5555T 303.8676

27.97 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 12,5 mm (1/2 ")5555T 406.6591

27.97 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 12,5 mm (1/2 ")5555T 457.8292

30.13 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 12,5 mm (1/2 ")5555T 508.83105

35.52 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 12,5 mm (1/2 ")5555T 5511.22133

36.60 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 12,5 mm (1/2 ")5656T 6013.25182

18.09 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10 mm (3/8 ")4949T 203.8650

18.09 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10 mm (3/8 ")4949T 254.4351

18.09 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10 mm (3/8 ")4949T 274.9951

18.09 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10 mm (3/8 ")4949T 305.5251

18.09 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10 mm (3/8 ")4949T 406.6552

19.27 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10 mm (3/8 ")4949T 457.8253

18.09 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10 mm (3/8 ")4949T 508.8370

13.83 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 6,3 mm (1/4 ")33.533.5T 406.6525

51.12 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 20 mm (3/4 ")8080T 6013.25346

56.55 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 20 mm (3/4 ")8080T 7015.55383

53.29 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 20 mm (3/4 ")8080T 8017.58416

60.89 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 20 mm (3/4 ")8080T 9019.95455

63.07 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 20 mm (3/4 ")8080T 10021.16461

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

DIN-Norm DIN 3120 Abtrieb Torx Sockel Werkstoff Spezialstahl
Materialeigenschaften verchromt Artikelausführung Schraubendreherbit

Technischer Support